Billes porteuses à usage intensif (95156)

Billes porteuses à usage intensif (95156)
· Durée de vie importante

· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Étanchéité à la poussière et ouvertures pour auto-nettoyage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95156-01-322
95156-01-330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)

65.66 €

1 4 jours 12004522.236±0.08030.59.8±0.23

88.49 €

1 4 jours 2000553045±0.08036.813.8±0.23.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4021 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface brillant

Assistance technique