Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
95156-02-330
Type | Standard | Forme | Cylindrique | Plage de capacité de charge(N) | 500.1 à 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge(N) | 2000 | Matériau du corps | Acier inoxydable | Matériau de la bille | Acier inoxydable |
Diamètre extérieur(Ø) | 55 | Diam. bille SD(Ø) | 30 | Corps de finition de surface | Brillant |
Composant de finition de surface | Brillant | D=diamètre(mm) | 45±0.080 | H=Hauteur(mm) | 36.8 |
H1=Hauteur(mm) | 13.8±0.2 | H2(mm) | 3.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation extérieure (95156-02), le numéro d'article est le suivant: 95156-02-330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 95156-02-330.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles