Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95160-115 |
95160-122 |
95160-130 |
95160-215 |
95160-222 |
95160-230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (N) | D.E. D (Ø) | Diam. bille SD (Ø) | Matériau du composant | Forme | D=diamètre (mm) | Récepteur-Ø DB (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | H2 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04 € | 1 | 4 jours | 600 | 31 | 15.8 | Acier | B | 24±0.1 | 25 +0.5 | 21 | 9.5 | 2.8 | 2 | ||
22.27 € | 1 | 4 jours | 1600 | 45 | 22.2 | Acier | B | 36±0.1 | 37 +0.5 | 30 | 9.8 | 2.8 | 3 | ||
42.74 € | 1 | 4 jours | 3000 | 55 | 30 | Acier | B | 45±0.1 | 46 +0.5 | 37 | 13.8 | 4 | 6 | ||
27.56 € | 1 | 4 jours | 600 | 31 | 15.8 | Acier inoxydable | C | 24±0.1 | 25 +0.5 | 21 | 9.5 | 2.8 | 2 | ||
42.90 € | 1 | 4 jours | 1600 | 45 | 22.2 | Acier inoxydable | C | 36±0.1 | 37 +0.5 | 30 | 9.8 | 2.8 | 3 | ||
66.23 € | 1 | 4 jours | 3000 | 55 | 30 | Acier inoxydable | C | 45±0.1 | 46 +0.5 | 37 | 13.8 | 4 | 6 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(N)
D.E. D(Ø)
Matériau du composant
Forme
D=diamètre(mm)
Récepteur-Ø DB(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur(mm)
H2(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles