Billes porteuses en acier avec bille verrouillable, forme B (95161)

Billes porteuses en acier avec bille verrouillable, forme B (95161)
· Capacité de charge excellente

· Changements de direction faciles

· Positionnement précis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95161-1219
95161-2219
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant

125.03 €

1 4 jours Bille en acier inoxydable

125.03 €

1 4 jours Bille en polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 63 Diam. bille SD(Ø) 19 Matériau principal Acier
Forme B Type-forme sans serrage D=diamètre(mm) 50
D2(mm) 6.5 H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 2
Charge maximale (bille au dessus)(kg) 120 Charge maximale (bille en dessous)(kg) 80

Assistance technique