Billes porteuses avec goujon (95182)

Billes porteuses avec goujon (95182)
· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95182-01-190820
95182-01-190835
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

24.32 €

1 4 jours 50.220

24.32 €

1 4 jours 75.245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge admissible(N) 250 D.E. D(Ø) 32.1 Diam. bille SD(Ø) 19
Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4021 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface brillant D=diamètre(mm) 25.4
D2(mm) M8 H1=Hauteur(mm) 4.7 Couple de serrage des vis(Nm) 15

Assistance technique