Boulons hexagonaux à arbre étroit au DESIGN hygiénique (07170)

Boulons hexagonaux à arbre étroit au DESIGN hygiénique (07170)
· Convient spécialement pour les locaux sanitaires

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07170-02-04X8
07170-02-04X10
07170-02-04X12
07170-02-04X16
07170-02-04X20
07170-02-04X25
07170-02-04X30
07170-02-04X35
07170-02-04X40
07170-02-05X10
07170-02-05X12
07170-02-05X16
07170-02-05X20
07170-02-05X25
07170-02-05X30
07170-02-05X35
07170-02-05X40
07170-02-05X45
07170-02-05X50
07170-02-06X12
07170-02-06X16
07170-02-06X20
07170-02-06X25
07170-02-06X30
07170-02-06X35
07170-02-06X40
07170-02-06X45
07170-02-06X50
07170-02-06X60
07170-02-08X16
07170-02-08X20
07170-02-08X25
07170-02-08X30
07170-02-08X35
07170-02-08X40
07170-02-08X45
07170-02-08X50
07170-02-08X60
07170-02-08X70
07170-02-08X80
07170-02-10X20
07170-02-10X25
07170-02-10X30
07170-02-10X35
07170-02-10X40
07170-02-10X45
07170-02-10X50
07170-02-10X60
07170-02-10X70
07170-02-10X80
07170-02-12X25
07170-02-12X30
07170-02-12X35
07170-02-12X40
07170-02-12X45
07170-02-12X50
07170-02-12X60
07170-02-12X70
07170-02-12X80
07170-02-16X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

5.92 €

1 4 jours 489.23.1167435

5.95 €

1 4 jours 4109.23.1167435

6.00 €

1 4 jours 4129.23.1167435

6.13 €

1 4 jours 4169.23.1167435

6.21 €

1 4 jours 4209.23.11674314

7.70 €

1 4 jours 4259.23.11674314

8.14 €

1 4 jours 4309.23.11674314

8.61 €

1 4 jours 4359.23.11674314

9.04 €

1 4 jours 4409.23.11674314

6.28 €

1 4 jours 51010.53.71684.73.76

6.31 €

1 4 jours 51210.53.71684.73.76

6.38 €

1 4 jours 51610.53.71684.73.76

6.44 €

1 4 jours 52010.53.71684.73.76

6.56 €

1 4 jours 52510.53.71684.73.716

8.29 €

1 4 jours 53010.53.71684.73.716

8.85 €

1 4 jours 53510.53.71684.73.716

9.41 €

1 4 jours 54010.53.71684.73.716

9.95 €

1 4 jours 54510.53.71684.73.716

10.52 €

1 4 jours 55010.53.71684.73.716

6.84 €

1 4 jours 612134.21610547

7.00 €

1 4 jours 616134.21610547

7.09 €

1 4 jours 620134.21610547

7.25 €

1 4 jours 625134.216105418

7.47 €

1 4 jours 630134.216105418

7.58 €

1 4 jours 635134.216105418

7.78 €

1 4 jours 640134.216105418

7.94 €

1 4 jours 645134.216105418

8.09 €

1 4 jours 650134.216105418

8.43 €

1 4 jours 660134.216105418

7.67 €

1 4 jours 81616.8616136.55.59.5

7.94 €

1 4 jours 82016.8616136.55.59.5

8.16 €

1 4 jours 82516.8616136.55.59.5

8.38 €

1 4 jours 83016.8616136.55.522

8.64 €

1 4 jours 83516.8616136.55.522

8.87 €

1 4 jours 84016.8616136.55.522

9.14 €

1 4 jours 84516.8616136.55.522

9.36 €

1 4 jours 85016.8616136.55.522

9.88 €

1 4 jours 86016.8616136.55.522

10.42 €

1 4 jours 87016.8616136.55.522

14.13 €

1 4 jours 88016.8616136.55.522

9.14 €

1 4 jours 102020.67.716168.37.312

9.51 €

1 4 jours 102520.67.716168.37.312

9.84 €

1 4 jours 103020.67.716168.37.312

10.21 €

1 4 jours 103520.67.716168.37.312

10.60 €

1 4 jours 104020.67.716168.37.326

10.97 €

1 4 jours 104520.67.716168.37.326

11.34 €

1 4 jours 105020.67.716168.37.326

12.14 €

1 4 jours 106020.67.716168.37.326

12.96 €

1 4 jours 107020.67.716168.37.326

13.83 €

1 4 jours 108020.67.716168.37.326

19.91 €

1 4 jours 122523.89.52018108.614.5

20.49 €

1 4 jours 123023.89.52018108.614.5

21.03 €

1 4 jours 123523.89.52018108.614.5

21.49 €

1 4 jours 124023.89.52018108.614.5

22.02 €

1 4 jours 124523.89.52018108.630

22.59 €

1 4 jours 125023.89.52018108.630

23.63 €

1 4 jours 126023.89.52018108.630

24.59 €

1 4 jours 127023.89.52018108.630

25.61 €

1 4 jours 128023.89.52018108.630

24.29 €

1 4 jours 163029.713252412.511.119

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface Poli Corde acier 1.4404

Assistance technique