Écrous à tête hexagonale en acier inoxydable avec rondelle d’étanchéité au DESIGN hygiénique (07170)

Écrous à tête hexagonale en acier inoxydable avec rondelle d’étanchéité au DESIGN hygiénique (07170)
· Inox 1.4404.

· Taille M4 - M16

· Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable

· Matériaux de qualité alimentaire

· Géométrie optimisée pour le nettoyage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07170-11-1104X08
07170-11-1104X10
07170-11-1104X12
07170-11-1104X16
07170-11-1104X20
07170-11-1104X25
07170-11-1104X30
07170-11-1104X35
07170-11-1104X40
07170-11-1105X10
07170-11-1105X12
07170-11-1105X16
07170-11-1105X20
07170-11-1105X25
07170-11-1105X30
07170-11-1105X35
07170-11-1105X40
07170-11-1105X45
07170-11-1105X50
07170-11-1106X12
07170-11-1106X16
07170-11-1106X20
07170-11-1106X25
07170-11-1106X30
07170-11-1106X35
07170-11-1106X40
07170-11-1106X45
07170-11-1106X50
07170-11-1106X60
07170-11-1108X16
07170-11-1108X20
07170-11-1108X25
07170-11-1108X30
07170-11-1108X35
07170-11-1108X40
07170-11-1108X45
07170-11-1108X50
07170-11-1108X60
07170-11-1108X70
07170-11-1108X80
07170-11-1110X20
07170-11-1110X25
07170-11-1110X30
07170-11-1110X35
07170-11-1110X40
07170-11-1110X45
07170-11-1110X50
07170-11-1110X60
07170-11-1110X70
07170-11-1110X80
07170-11-1112X25
07170-11-1112X30
07170-11-1112X35
07170-11-1112X40
07170-11-1112X45
07170-11-1112X50
07170-11-1112X60
07170-11-1112X70
07170-11-1112X80
07170-11-1116X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Forme Type-forme Corps de finition de surface D1
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
D2=Diamètre
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

6.40 €

1 4 jours 48Asans arbrePoli103711.2511.125.9-

6.47 €

1 4 jours 410Asans arbrePoli103711.2511.125.9-

6.57 €

1 4 jours 412Asans arbrePoli103711.2511.125.9-

6.78 €

1 4 jours 416Asans arbrePoli103711.2511.125.9-

7.04 €

1 4 jours 420Asans arbrePoli103711.2511.125.9-

7.44 €

1 4 jours 425Bavec arbrePoli103711.2511.125.914

7.71 €

1 4 jours 430Bavec arbrePoli103711.2511.125.914

8.09 €

1 4 jours 435Bavec arbrePoli103711.2511.125.914

8.47 €

1 4 jours 440Bavec arbrePoli103711.2511.125.914

5.70 €

1 4 jours 510Asans arbrePoli123813.2513.127.4-

5.75 €

1 4 jours 512Asans arbrePoli123813.2513.127.4-

5.84 €

1 4 jours 516Asans arbrePoli123813.2513.127.4-

6.24 €

1 4 jours 520Asans arbrePoli123813.2513.127.4-

6.44 €

1 4 jours 525Bavec arbrePoli123813.2513.127.416

7.09 €

1 4 jours 530Bavec arbrePoli123813.2513.127.416

7.71 €

1 4 jours 535Bavec arbrePoli123813.2513.127.416

8.31 €

1 4 jours 540Bavec arbrePoli123813.2513.127.416

9.52 €

1 4 jours 545Bavec arbrePoli123813.2513.127.416

10.65 €

1 4 jours 550Bavec arbrePoli123813.2513.127.416

6.87 €

1 4 jours 612Asans arbrePoli1431015.7415.12.59.1-

7.01 €

1 4 jours 616Asans arbrePoli1431015.7415.12.59.1-

7.20 €

1 4 jours 620Asans arbrePoli1431015.7415.12.59.1-

7.63 €

1 4 jours 625Asans arbrePoli1431015.7415.12.59.1-

8.16 €

1 4 jours 630Bavec arbrePoli1431015.7415.12.59.118

8.85 €

1 4 jours 635Bavec arbrePoli1431015.7415.12.59.118

9.41 €

1 4 jours 640Bavec arbrePoli1431015.7415.12.59.118

10.09 €

1 4 jours 645Bavec arbrePoli1431015.7415.12.59.118

10.92 €

1 4 jours 650Bavec arbrePoli1431015.7415.12.59.118

14.61 €

1 4 jours 660Bavec arbrePoli1431015.7415.12.59.118

10.65 €

1 4 jours 816Asans arbrePoli1831319.7418.12.511.7-

10.85 €

1 4 jours 820Asans arbrePoli1831319.7418.12.511.7-

11.32 €

1 4 jours 825Asans arbrePoli1831319.7418.12.511.7-

11.66 €

1 4 jours 830Asans arbrePoli1831319.7418.12.511.7-

12.42 €

1 4 jours 835Asans arbrePoli1831319.7418.12.511.7-

13.17 €

1 4 jours 840Bavec arbrePoli1831319.7418.12.511.722

14.30 €

1 4 jours 845Bavec arbrePoli1831319.7418.12.511.722

15.04 €

1 4 jours 850Bavec arbrePoli1831319.7418.12.511.722

16.67 €

1 4 jours 860Bavec arbrePoli1831319.7418.12.511.722

17.90 €

1 4 jours 870Bavec arbrePoli1831319.7418.12.511.722

21.79 €

1 4 jours 880Bavec arbrePoli1831319.7418.12.511.722

13.54 €

1 4 jours 1020Asans arbrePoli2241623.7422.12.515-

13.76 €

1 4 jours 1025Asans arbrePoli2241623.7422.12.515-

14.27 €

1 4 jours 1030Asans arbrePoli2241623.7422.12.515-

15.12 €

1 4 jours 1035Asans arbrePoli2241623.7422.12.515-

16.46 €

1 4 jours 1040Asans arbrePoli2241623.7422.12.515-

17.32 €

1 4 jours 1045Bavec arbrePoli2241623.7422.12.51526

18.37 €

1 4 jours 1050Bavec arbrePoli2241623.7422.12.51526

19.76 €

1 4 jours 1060Bavec arbrePoli2241623.7422.12.51526

21.71 €

1 4 jours 1070Bavec arbrePoli2241623.7422.12.51526

23.53 €

1 4 jours 1080Bavec arbrePoli2241623.7422.12.51526

21.91 €

1 4 jours 1225Asans arbrePoli2651828.2525.1316.1-

24.01 €

1 4 jours 1230Asans arbrePoli2651828.2525.1316.1-

24.38 €

1 4 jours 1235Asans arbrePoli2651828.2525.1316.1-

24.85 €

1 4 jours 1240Asans arbrePoli2651828.2525.1316.1-

26.52 €

1 4 jours 1245Asans arbrePoli2651828.2525.1316.1-

27.53 €

1 4 jours 1250Bavec arbrePoli2651828.2525.1316.130

29.99 €

1 4 jours 1260Bavec arbrePoli2651828.2525.1316.130

32.50 €

1 4 jours 1270Bavec arbrePoli2651828.2525.1316.130

38.02 €

1 4 jours 1280Bavec arbrePoli2651828.2525.1316.130

30.58 €

1 4 jours 1630Asans arbrePoli3562437.2532.1321.8-

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4404

Assistance technique