Vis H DIN 933, Inox (07171)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07171-104X10
07171-104X12
07171-104X16
07171-104X18
07171-104X20
07171-104X25
07171-105X10
07171-105X12
07171-105X16
07171-105X18
07171-105X20
07171-105X25
07171-105X30
07171-105X35
07171-105X40
07171-106X10
07171-106X12
07171-106X16
07171-106X18
07171-106X20
07171-106X25
07171-106X30
07171-106X35
07171-106X40
07171-106X45
07171-106X50
07171-106X55
07171-106X60
07171-108X16
07171-108X18
07171-108X20
07171-108X25
07171-108X30
07171-108X35
07171-108X40
07171-108X45
07171-108X50
07171-108X60
07171-108X70
07171-108X80
07171-108X90
07171-108X100
07171-110X16
07171-110X18
07171-110X20
07171-110X25
07171-110X30
07171-110X35
07171-110X40
07171-110X45
07171-110X50
07171-110X60
07171-110X70
07171-110X80
07171-110X90
07171-110X100
07171-112X20
07171-112X25
07171-112X30
07171-112X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Corde acier SW=largeur de clavette
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

0.23 €

1 4 jours 410A277.662.810

0.23 €

1 4 jours 412A277.662.812

0.23 €

1 4 jours 416A277.662.816

0.23 €

1 4 jours 418A277.662.818

0.23 €

1 4 jours 420A277.662.820

0.23 €

1 4 jours 425A277.662.825

0.23 €

1 4 jours 510A288.793.510

0.23 €

1 4 jours 512A288.793.512

0.23 €

1 4 jours 516A288.793.516

0.23 €

1 4 jours 518A288.793.518

0.23 €

1 4 jours 520A288.793.520

0.23 €

1 4 jours 525A288.793.525

0.23 €

1 4 jours 530A288.793.530

0.23 €

1 4 jours 535A288.793.535

0.23 €

1 4 jours 540A288.793.540

0.36 €

1 4 jours 610A21011.05410

0.36 €

1 4 jours 612A21011.05412

0.36 €

1 4 jours 616A21011.05416

0.36 €

1 4 jours 618A21011.05418

0.36 €

1 4 jours 620A21011.05420

0.36 €

1 4 jours 625A21011.05425

0.36 €

1 4 jours 630A21011.05430

0.36 €

1 4 jours 635A21011.05435

0.41 €

1 4 jours 640A21011.05440

0.41 €

1 4 jours 645A21011.05445

0.41 €

1 4 jours 650A21011.05450

0.41 €

1 4 jours 655A21011.05455

0.48 €

1 4 jours 660A21011.05460

0.36 €

1 4 jours 816A21314.385.316

0.36 €

1 4 jours 818A21314.385.318

0.48 €

1 4 jours 820A21314.385.320

0.57 €

1 4 jours 825A21314.385.325

0.58 €

1 4 jours 830A21314.385.330

0.66 €

1 4 jours 835A21314.385.335

0.81 €

1 4 jours 840A21314.385.340

0.90 €

1 4 jours 845A21314.385.345

0.97 €

1 4 jours 850A21314.385.350

1.01 €

1 4 jours 860A21314.385.360

1.10 €

1 4 jours 870A21314.385.370

1.17 €

1 4 jours 880A21314.385.380

1.24 €

1 4 jours 890A21314.385.390

1.31 €

1 4 jours 8100A21314.385.3100

0.41 €

1 4 jours 1016A21718.96.416

0.41 €

1 4 jours 1018A21718.96.418

0.48 €

1 4 jours 1020A21718.96.420

0.48 €

1 4 jours 1025A21718.96.425

0.48 €

1 4 jours 1030A21718.96.430

0.58 €

1 4 jours 1035A21718.96.435

0.58 €

1 4 jours 1040A21718.96.440

0.66 €

1 4 jours 1045A21718.96.445

0.66 €

1 4 jours 1050A21718.96.450

0.73 €

1 4 jours 1060A21718.96.460

0.73 €

1 4 jours 1070A21718.96.470

0.81 €

1 4 jours 1080A21718.96.480

1.10 €

1 4 jours 1090A21718.96.490

1.31 €

1 4 jours 10100A21718.96.4100

0.66 €

1 4 jours 1220A21921.17.520

0.81 €

1 4 jours 1225A21921.17.525

1.10 €

1 4 jours 1230A21921.17.530

1.19 €

1 4 jours 1235A21921.17.535

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Non fourni Norme technique DIN
Corps de finition de surface Brillant Qualité 70

Assistance technique