Vis H à embase cylindro-tronconique DIN EN 1665 (07172)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07172-106X12
07172-106X16
07172-106X20
07172-106X25
07172-106X30
07172-108X16
07172-108X20
07172-108X25
07172-108X30
07172-108X35
07172-108X40
07172-108X50
07172-110X20
07172-110X25
07172-110X30
07172-110X35
07172-110X40
07172-110X50
07172-110X60
07172-406X12
07172-406X16
07172-406X20
07172-406X25
07172-406X30
07172-408X12
07172-408X16
07172-408X20
07172-408X25
07172-408X30
07172-408X35
07172-408X40
07172-408X50
07172-408X60
07172-410X20
07172-410X25
07172-410X30
07172-410X35
07172-410X40
07172-410X50
07172-412X20
07172-412X25
07172-412X30
07172-412X40
07172-412X50
07172-416X30
07172-416X35
07172-416X40
07172-416X45
07172-416X50
07172-416X70
07172-506X12
07172-506X16
07172-506X20
07172-506X25
07172-506X30
07172-508X12
07172-508X16
07172-508X20
07172-508X25
07172-508X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Matériau Corps de finition de surface D1
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
K
(mm)
Qualité B=Longueur de filetage
(mm)

0.68 €

1 4 jours 612Acier inoxydableBrillant14.2106.6-18

0.54 €

1 4 jours 616Acier inoxydableBrillant14.2106.6-18

0.54 €

1 4 jours 620Acier inoxydableBrillant14.2106.6-18

0.54 €

1 4 jours 625Acier inoxydableBrillant14.2106.6-18

0.65 €

1 4 jours 630Acier inoxydableBrillant14.2106.6-18

0.72 €

1 4 jours 816Acier inoxydableBrillant18138.1-22

0.72 €

1 4 jours 820Acier inoxydableBrillant18138.1-22

0.72 €

1 4 jours 825Acier inoxydableBrillant18138.1-22

0.73 €

1 4 jours 830Acier inoxydableBrillant18138.1-22

0.76 €

1 4 jours 835Acier inoxydableBrillant18138.1-22

0.83 €

1 4 jours 840Acier inoxydableBrillant18138.1-22

0.94 €

1 4 jours 850Acier inoxydableBrillant18138.1-22

1.01 €

1 4 jours 1020Acier inoxydableBrillant22.31610.4-26

1.31 €

1 4 jours 1025Acier inoxydableBrillant22.31610.4-26

1.39 €

1 4 jours 1030Acier inoxydableBrillant22.31610.4-26

1.50 €

1 4 jours 1035Acier inoxydableBrillant22.31610.4-26

1.61 €

1 4 jours 1040Acier inoxydableBrillant22.31610.4-26

1.68 €

1 4 jours 1050Acier inoxydableBrillant22.31610.4-26

1.77 €

1 4 jours 1060Acier inoxydableBrillant22.31610.4-26

0.54 €

1 4 jours 612AcierGalvanisé14.2106.68.818

0.40 €

1 4 jours 616AcierGalvanisé14.2106.68.818

0.40 €

1 4 jours 620AcierGalvanisé14.2106.68.818

0.40 €

1 4 jours 625AcierGalvanisé14.2106.68.818

0.46 €

1 4 jours 630AcierGalvanisé14.2106.68.818

0.47 €

1 4 jours 812AcierGalvanisé18138.18.822

0.51 €

1 4 jours 816AcierGalvanisé18138.18.822

0.51 €

1 4 jours 820AcierGalvanisé18138.18.822

0.51 €

1 4 jours 825AcierGalvanisé18138.18.822

0.51 €

1 4 jours 830AcierGalvanisé18138.18.822

0.54 €

1 4 jours 835AcierGalvanisé18138.18.822

0.59 €

1 4 jours 840AcierGalvanisé18138.18.822

0.68 €

1 4 jours 850AcierGalvanisé18138.18.822

0.80 €

1 4 jours 860AcierGalvanisé18138.18.822

0.87 €

1 4 jours 1020AcierGalvanisé22.31610.48.826

0.95 €

1 4 jours 1025AcierGalvanisé22.31610.48.826

1.01 €

1 4 jours 1030AcierGalvanisé22.31610.48.826

1.20 €

1 4 jours 1035AcierGalvanisé22.31610.48.826

1.20 €

1 4 jours 1040AcierGalvanisé22.31610.48.826

1.20 €

1 4 jours 1050AcierGalvanisé22.31610.48.826

1.23 €

1 4 jours 1220AcierGalvanisé26.61811.88.830

1.27 €

1 4 jours 1225AcierGalvanisé26.61811.88.830

1.32 €

1 4 jours 1230AcierGalvanisé26.61811.88.830

1.50 €

1 4 jours 1240AcierGalvanisé26.61811.88.830

3.55 €

1 4 jours 1250AcierGalvanisé26.61811.88.830

2.43 €

1 4 jours 1630AcierGalvanisé352415.48.838

2.62 €

1 4 jours 1635AcierGalvanisé352415.48.838

2.84 €

1 4 jours 1640AcierGalvanisé352415.48.838

2.97 €

1 4 jours 1645AcierGalvanisé352415.48.838

3.02 €

1 4 jours 1650AcierGalvanisé352415.48.838

4.26 €

1 4 jours 1670AcierGalvanisé352415.48.838

0.68 €

1 4 jours 612AcierGalvanisé14.2106.610.918

0.54 €

1 4 jours 616AcierGalvanisé14.2106.610.918

0.54 €

1 4 jours 620AcierGalvanisé14.2106.610.918

0.54 €

1 4 jours 625AcierGalvanisé14.2106.610.918

0.65 €

1 4 jours 630AcierGalvanisé14.2106.610.918

0.66 €

1 4 jours 812AcierGalvanisé18138.110.922

0.72 €

1 4 jours 816AcierGalvanisé18138.110.922

0.72 €

1 4 jours 820AcierGalvanisé18138.110.922

0.72 €

1 4 jours 825AcierGalvanisé18138.110.922

0.73 €

1 4 jours 830AcierGalvanisé18138.110.922

Loading...

Informations de base

Forme du trou de montage Non fourni

Assistance technique