Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Matériau principal | D=diamètre extérieur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | 4 jours | 31 | M3 | 8 | 24 | Acier | 8 | 6 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 32 | M4 | 10 | 35 | Acier | 10 | 10 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 15 | 50 | Acier | 10 | 10 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 104 | M4 | 8 | 130 | Acier | 15 | 10 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | 122 | M4 | 10 | 122 | Acier | 15 | 10 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 88 | M4 | 15 | 59 | Acier | 15 | 10 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | 88 | M4 | 15 | 59 | Acier inoxydable | 15 | 12 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 580 | M6 | 8 | 725 | Acier | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 300 | M6 | 10 | 300 | Acier | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 300 | M6 | 15 | 200 | Acier | 20 | 18 | ||
3.80 € | 1 | 4 jours | 300 | M6 | 15 | 200 | Acier inoxydable | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 332 | M6 | 20 | 133 | Acier | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 270 | M6 | 25 | 90 | Acier | 20 | 18 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | 800 | M6 | 10 | 800 | Acier | 25 | 18 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | 441 | M6 | 15 | 294 | Acier | 25 | 18 | ||
2.28 € | 1 | 4 jours | 500 | M6 | 20 | 200 | Acier | 25 | 18 | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 500 | M6 | 20 | 200 | Acier inoxydable | 25 | 18 | ||
2.28 € | 1 | 4 jours | 282 | M6 | 25 | 94 | Acier | 25 | 18 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 280 | M6 | 30 | 70 | Acier | 25 | 18 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | 880 | M8 | 15 | 587 | Acier | 30 | 23 | ||
2.75 € | 1 | 4 jours | 795 | M8 | 20 | 318 | Acier | 30 | 23 | ||
4.36 € | 1 | 4 jours | 795 | M8 | 20 | 318 | Acier inoxydable | 30 | 23 | ||
2.75 € | 1 | 4 jours | 549 | M8 | 25 | 183 | Acier | 30 | 23 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 549 | M8 | 25 | 183 | Acier inoxydable | 30 | 23 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | 600 | M8 | 30 | 150 | Acier | 30 | 23 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | 385 | M8 | 40 | 77 | Acier | 30 | 23 | ||
2.93 € | 1 | 4 jours | 1875 | M8 | 15 | 1250 | Acier | 40 | 23 | ||
3.67 € | 1 | 4 jours | 1412 | M8 | 20 | 565 | Acier | 40 | 23 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 1200 | M8 | 30 | 300 | Acier | 40 | 23 | ||
7.70 € | 1 | 4 jours | 1200 | M8 | 30 | 300 | Acier inoxydable | 40 | 23 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 945 | M8 | 40 | 189 | Acier | 40 | 23 | ||
5.09 € | 1 | 4 jours | 3250 | M10 | 20 | 1300 | Acier | 50 | 28 | ||
5.67 € | 1 | 4 jours | 2000 | M10 | 25 | 667 | Acier | 50 | 28 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 2000 | M10 | 30 | 500 | Acier | 50 | 28 | ||
6.13 € | 1 | 4 jours | 1500 | M10 | 40 | 300 | Acier | 50 | 28 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | 1153 | M10 | 50 | 193 | Acier | 50 | 28 | ||
8.40 € | 1 | 4 jours | 1885 | M10 | 40 | 377 | Acier | 60 | 28 | ||
10.94 € | 1 | 4 jours | 2255 | M10 | 45 | 410 | Acier | 70 | 28 | ||
9.69 € | 1 | 4 jours | 4965 | M12 | 25 | 1655 | Acier | 75 | 37 | ||
11.26 € | 1 | 4 jours | 3585 | M12 | 40 | 717 | Acier | 75 | 37 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | 2820 | M12 | 50 | 470 | Acier | 75 | 37 | ||
13.36 € | 1 | 4 jours | 2835 | M12 | 55 | 405 | Acier | 75 | 37 |
Loading...
Dureté(Shore A) | 55 | Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère | Couleur du composant | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Matériau principal
D=diamètre extérieur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles