Tampons en caoutchouc, acier ou acier inoxydable, type B (26102)

Tampons en caoutchouc, acier ou acier inoxydable, type B (26102)
· Élément d'amortissement élastique

· Réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26102-00800855
26102-008008551
26102-01001055
26102-010010551
26102-01001555
26102-01500855
26102-015010551
26102-01501555
26102-02001555
26102-02002055
26102-020020551
26102-02002555
26102-02501555
26102-02502055
26102-025020551
26102-02502555
26102-02503055
26102-03001555
26102-03002055
26102-030020551
26102-03002555
26102-03003055
26102-03004055
26102-04002055
26102-040020551
26102-04003055
26102-04004055
26102-05002055
26102-05002555
26102-05003055
26102-05004055
26102-05005055
26102-06004055
26102-07004555
26102-07502555
26102-07504055
26102-07505055
26102-07505555
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Matériau principal D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.77 €

1 4 jours 17M3835Acier863

3.04 €

1 4 jours 17M3835Acier inoxydable883

1.77 €

1 4 jours 75M41075Acier10104

3.04 €

1 4 jours 75M41075Acier inoxydable10104

1.97 €

1 4 jours 60M41550Acier10104

1.93 €

1 4 jours 130M410130Acier15104

3.13 €

1 4 jours -M410-Acier inoxydable15104

1.97 €

1 4 jours 120M415100Acier15104

2.07 €

1 4 jours 390M615325Acier20186

2.07 €

1 4 jours 260M620130Acier20186

4.17 €

1 4 jours 260M620130Acier inoxydable20186

2.40 €

1 4 jours 210M62595Acier20186

2.42 €

1 4 jours 399M615333Acier25186

2.57 €

1 4 jours 410M620195Acier25186

3.84 €

1 4 jours 410M620195Acier inoxydable25186

2.57 €

1 4 jours 257M625117Acier25186

2.83 €

1 4 jours 300M630100Acier25186

2.88 €

1 4 jours 708M815590Acier30238

3.09 €

1 4 jours 560M820280Acier30238

4.36 €

1 4 jours 560M820280Acier inoxydable30238

3.06 €

1 4 jours 396M825180Acier30238

3.37 €

1 4 jours 504M830168Acier30238

3.44 €

1 4 jours 308M84088Acier30238

4.25 €

1 4 jours 840M820700Acier40238

7.29 €

1 4 jours 840M820700Acier inoxydable40238

4.24 €

1 4 jours 820M830273Acier40238

4.98 €

1 4 jours 660M840189Acier40238

5.45 €

1 4 jours 2500M10201471Acier502810

5.51 €

1 4 jours 1386M1025630Acier502810

5.51 €

1 4 jours 1635M1030545Acier502810

5.52 €

1 4 jours 1116M1040310Acier502810

6.27 €

1 4 jours 900M1050180Acier502810

8.18 €

1 4 jours 1750M1040500Acier602810

10.53 €

1 4 jours 2400M1045600Acier702810

8.80 €

1 4 jours 3660M12252440Acier753712

10.79 €

1 4 jours 2450M1240700Acier753712

12.05 €

1 4 jours 2600M1250520Acier753712

12.67 €

1 4 jours 2178M1255396Acier753712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère Couleur du composant noir

Assistance technique