Tampons en caoutchouc, acier inoxydable, type B (26102)

Tampons en caoutchouc, acier inoxydable, type B (26102)
· Élément d'amortissement élastique

· Réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, industrie agroalimentaire

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26102-01-00800855
26102-01-01001055
26102-01-01001555
26102-01-01501055
26102-01-01501555
26102-01-02001555
26102-01-02002055
26102-01-02002555
26102-01-02501555
26102-01-02502055
26102-01-02502555
26102-01-02503055
26102-01-03001555
26102-01-03002055
26102-01-03002555
26102-01-03003055
26102-01-03004055
26102-01-04002055
26102-01-04003055
26102-01-04004055
26102-01-05002055
26102-01-05002555
26102-01-05003055
26102-01-05004055
26102-01-05005055
26102-01-06004055
26102-01-07004555
26102-01-07502555
26102-01-07504055
26102-01-07505055
26102-01-07505555
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.98 €

1 4 jours 17M3835863

4.98 €

1 4 jours 75M4107510104

5.16 €

1 4 jours 60M4155010104

4.98 €

1 4 jours 130M41013015104

5.16 €

1 4 jours 120M41510015104

6.14 €

1 4 jours 390M61532520185

6.64 €

1 4 jours 260M62013020185

7.26 €

1 4 jours 210M6259520185

6.42 €

1 4 jours 399M61533325185

7.04 €

1 4 jours 410M62019525185

7.48 €

1 4 jours 257M62511725185

7.88 €

1 4 jours 300M63010025185

9.30 €

1 4 jours 708M81559030237

10.14 €

1 4 jours 560M82028030237

10.97 €

1 4 jours 396M82518030237

12.02 €

1 4 jours 504M83016830237

13.70 €

1 4 jours 308M8408830237

13.46 €

1 4 jours 840M82070040237

14.52 €

1 4 jours 820M83027340237

15.77 €

1 4 jours 660M84018940237

20.01 €

1 4 jours 2500M1020147150288

20.19 €

1 4 jours 1386M102563050288

21.76 €

1 4 jours 1635M103054550288

25.70 €

1 4 jours 1116M104031050288

29.26 €

1 4 jours 900M105018050288

37.91 €

1 4 jours 1750M104050060288

49.51 €

1 4 jours 2400M104560070288

40.82 €

1 4 jours 3660M12252440753710

49.96 €

1 4 jours 2450M1240700753710

55.95 €

1 4 jours 2600M1250520753710

59.08 €

1 4 jours 2178M1255396753710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401
Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère Couleur du composant gris

Assistance technique