Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | D=diamètre extérieur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 1 | 4 jours | 44 | M3 | 8 | 88 | 8 | 3 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 182 | M4 | 12 | 165 | 15 | 4 | ||
4.35 € | 1 | 4 jours | 130 | M4 | 15 | 100 | 15 | 4 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 113 | M4 | 20 | 75 | 15 | 4 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 246 | M6 | 15 | 145 | 20 | 5 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 216 | M6 | 20 | 94 | 20 | 5 | ||
6.00 € | 1 | 4 jours | 169 | M6 | 25 | 65 | 20 | 5 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 540 | M8 | 15 | 270 | 25 | 7 | ||
6.42 € | 1 | 4 jours | 315 | M8 | 25 | 105 | 25 | 7 | ||
7.04 € | 1 | 4 jours | 281 | M8 | 30 | 85 | 25 | 7 | ||
8.50 € | 1 | 4 jours | 300 | M8 | 40 | 75 | 25 | 7 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | 491 | M8 | 15 | 545 | 30 | 7 | ||
8.71 € | 1 | 4 jours | 416 | M8 | 25 | 160 | 30 | 7 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | 425 | M8 | 30 | 125 | 30 | 7 | ||
11.21 € | 1 | 4 jours | 315 | M8 | 40 | 85 | 30 | 7 | ||
10.57 € | 1 | 4 jours | 660 | M8 | 20 | 550 | 40 | 7 | ||
10.97 € | 1 | 4 jours | 1000 | M8 | 25 | 500 | 40 | 7 | ||
11.80 € | 1 | 4 jours | 870 | M8 | 30 | 300 | 40 | 7 | ||
13.70 € | 1 | 4 jours | 1040 | M8 | 40 | 260 | 40 | 7 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 860 | M10 | 20 | 860 | 50 | 8 | ||
15.77 € | 1 | 4 jours | 1400 | M10 | 25 | 700 | 50 | 8 | ||
17.82 € | 1 | 4 jours | 1575 | M10 | 30 | 450 | 50 | 8 | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 1400 | M10 | 40 | 350 | 50 | 8 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 850 | M10 | 50 | 170 | 50 | 8 | ||
32.91 € | 1 | 4 jours | 1400 | M10 | 30 | 700 | 60 | 8 | ||
34.16 € | 1 | 4 jours | 1600 | M10 | 40 | 400 | 60 | 8 | ||
35.66 € | 1 | 4 jours | 1200 | M10 | 50 | 240 | 60 | 8 | ||
54.28 € | 1 | 4 jours | 2600 | M10 | 42 | 520 | 70 | 8 | ||
42.48 € | 1 | 4 jours | 3060 | M10 | 45 | 680 | 70 | 8 | ||
32.91 € | 1 | 4 jours | 1816 | M12 | 25 | 1211 | 75 | 10 | ||
36.07 € | 1 | 4 jours | 2289 | M12 | 30 | 1090 | 75 | 10 | ||
42.05 € | 1 | 4 jours | 2000 | M12 | 40 | 500 | 75 | 10 | ||
48.08 € | 1 | 4 jours | 2750 | M12 | 50 | 550 | 75 | 10 |
Loading...
Dureté(Shore A) | 55 | Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère | Couleur du composant | gris |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
D=diamètre extérieur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles