Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Matériau principal | D=diamètre extérieur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 10 | 100 | Acier | 10 | 4 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 10 | 100 | Acier inoxydable | 10 | 4 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 15 | 50 | Acier | 10 | 4 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 15 | 100 | Acier | 15 | 4 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 15 | 100 | Acier inoxydable | 15 | 4 | ||
2.25 € | 1 | 4 jours | 276 | M6 | 20 | 230 | Acier | 20 | 6 | ||
3.96 € | 1 | 4 jours | 276 | M6 | 20 | 230 | Acier inoxydable | 20 | 6 | ||
1.88 € | 1 | 4 jours | 180 | M6 | 25 | 120 | Acier | 20 | 6 | ||
2.22 € | 1 | 4 jours | 276 | M6 | 20 | 230 | Acier | 25 | 6 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 165 | M6 | 25 | 110 | Acier | 25 | 6 | ||
4.17 € | 1 | 4 jours | 165 | M6 | 25 | 110 | Acier inoxydable | 25 | 6 | ||
2.36 € | 1 | 4 jours | 160 | M6 | 30 | 80 | Acier | 25 | 6 | ||
2.75 € | 1 | 4 jours | 637 | M8 | 20 | 425 | Acier | 30 | 8 | ||
4.36 € | 1 | 4 jours | 637 | M8 | 20 | 425 | Acier inoxydable | 30 | 8 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | 350 | M8 | 30 | 175 | Acier | 30 | 8 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | 350 | M8 | 30 | 175 | Acier inoxydable | 30 | 8 | ||
3.68 € | 1 | 4 jours | 400 | M8 | 40 | 133 | Acier | 30 | 8 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | 1060 | M8 | 30 | 530 | Acier | 40 | 8 | ||
7.70 € | 1 | 4 jours | 1060 | M8 | 30 | 530 | Acier inoxydable | 40 | 8 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | 666 | M8 | 40 | 222 | Acier | 40 | 8 | ||
5.84 € | 1 | 4 jours | 1360 | M10 | 30 | 680 | Acier | 50 | 10 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 1000 | M10 | 40 | 333 | Acier | 50 | 10 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | 665 | M10 | 50 | 190 | Acier | 50 | 10 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | 2250 | M12 | 40 | 750 | Acier | 75 | 12 | ||
12.56 € | 1 | 4 jours | 2225 | M12 | 50 | 636 | Acier | 75 | 12 |
Loading...
Dureté(Shore A) | 55 | Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère | Couleur du composant | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Matériau principal
D=diamètre extérieur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles