Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Matériau principal | Couleur du composant | D=diamètre extérieur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 1 | 4 jours | 40 | M3 | 8 | 40 | Acier | - | 8 | 6 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | 40 | M3 | 8 | 40 | Acier inoxydable | - | 8 | 8 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 35 | M4 | 10 | 35 | Acier | - | 10 | 10 | ||
2.62 € | 1 | 4 jours | 35 | M4 | 10 | 35 | Acier inoxydable | - | 10 | 10 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | 40 | M4 | 15 | 26 | Acier | - | 10 | 10 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 88 | M4 | 6 | 175 | Acier | - | 15 | 10 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | 187 | M4 | 8 | 187 | Acier | - | 15 | 10 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 10 | 100 | Acier | - | 15 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 15 | 50 | Acier | - | 15 | 10 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 15 | 50 | Acier inoxydable | - | 15 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | 95 | M6 | 5 | 135 | Acier | - | 20 | 18 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | 250 | M6 | 8 | 250 | Acier | - | 20 | 18 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 240 | M6 | 10 | 240 | Acier | - | 20 | 18 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 220 | M6 | 15 | 110 | Acier | - | 20 | 18 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | 220 | M6 | 15 | 110 | Acier inoxydable | - | 20 | 18 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 225 | M6 | 20 | 75 | Acier | - | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 227.5 | M6 | 25 | 65 | Acier | Noir | 20 | 18 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 850 | M6 | 8 | 850 | Acier | Noir | 25 | 18 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 400 | M6 | 10 | 400 | Acier | Noir | 25 | 18 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 420 | M6 | 15 | 210 | Acier | Noir | 25 | 18 | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | 420 | M6 | 20 | 140 | Acier | Noir | 25 | 18 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | 420 | M6 | 20 | 140 | Acier inoxydable | - | 25 | 18 | ||
2.26 € | 1 | 4 jours | 350 | M6 | 25 | 100 | Acier | Noir | 25 | 18 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | 316 | M6 | 30 | 79 | Acier | Noir | 25 | 18 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | 540 | M8 | 15 | 270 | Acier | Noir | 30 | 23 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | 714 | M8 | 20 | 238 | Acier | Noir | 30 | 23 | ||
2.57 € | 1 | 4 jours | 535.5 | M8 | 25 | 153 | Acier | Noir | 30 | 23 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | 508 | M8 | 30 | 127 | Acier | Noir | 30 | 23 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 508 | M8 | 30 | 127 | Acier inoxydable | - | 30 | 23 | ||
3.33 € | 1 | 4 jours | 528 | M8 | 40 | 88 | Acier | Noir | 30 | 23 | ||
3.66 € | 1 | 4 jours | 1420 | M8 | 15 | 710 | Acier | Noir | 40 | 23 | ||
3.26 € | 1 | 4 jours | 1095 | M8 | 20 | 365 | Acier | Noir | 40 | 23 | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 820 | M8 | 30 | 205 | Acier | Noir | 40 | 23 | ||
7.49 € | 1 | 4 jours | 820 | M8 | 30 | 205 | Acier inoxydable | - | 40 | 23 | ||
4.42 € | 1 | 4 jours | 858 | M8 | 40 | 143 | Acier | Noir | 40 | 23 | ||
4.02 € | 1 | 4 jours | 1938 | M10 | 20 | 646 | Acier | Noir | 50 | 28 | ||
4.43 € | 1 | 4 jours | 1416 | M10 | 30 | 354 | Acier | Noir | 50 | 28 | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | 1380 | M10 | 40 | 230 | Acier | Noir | 50 | 28 | ||
5.37 € | 1 | 4 jours | 1280 | M10 | 50 | 160 | Acier | Noir | 50 | 28 | ||
7.19 € | 1 | 4 jours | 1902 | M10 | 40 | 317 | Acier | Noir | 60 | 28 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | 3430 | M10 | 25 | 980 | Acier | Noir | 70 | 28 | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | 3066 | M10 | 45 | 438 | Acier | Noir | 70 | 28 | ||
8.17 € | 1 | 4 jours | 4613 | M12 | 25 | 1318 | Acier | Noir | 75 | 37 | ||
8.90 € | 1 | 4 jours | 3858 | M12 | 40 | 643 | Acier | Noir | 75 | 37 | ||
10.25 € | 1 | 4 jours | 3776 | M12 | 50 | 472 | Acier | Noir | 75 | 37 | ||
10.93 € | 1 | 4 jours | 3100 | M12 | 55 | 310 | Acier | Noir | 75 | 37 |
Loading...
Dureté(Shore A) | 55 | Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère |
---|
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Matériau principal
Couleur du composant
D=diamètre extérieur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles