Tampons en caoutchouc, paraboliques (26110)

Tampons en caoutchouc, paraboliques (26110)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26110-02002455
26110-03003655
26110-03504055
26110-05005855
26110-05006755
26110-07508955
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.82 €

1 4 jours 500M624142018

2.75 €

1 4 jours 750M836153020

3.55 €

1 4 jours 1750M840163523

8.28 €

1 4 jours 3000M1058305028

8.71 €

1 4 jours 3200M867305038

11.51 €

1 4 jours 8000M1289507537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant noir

Assistance technique