Tampons en caoutchouc, coniques (26112)

Tampons en caoutchouc, coniques (26112)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26112-02501755
26112-05001855
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.35 €

1 4 jours 678M6171192518

5.35 €

1 4 jours 3600M10186705028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant noir

Assistance technique