Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26115-05003555 |
26115-05003570 |
26115-08006055 |
26115-08006070 |
26115-12509055 |
26115-12509070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur H (mm) | Dureté (Shore A) | Niveau de dureté | D=diamètre extérieur (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Rigidité du ressort (N/mm) | Charge (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 € | 1 | 4 jours | 35 | 55 | 55A | 50 | M10 | 35 | 10 | 120 | 2200 | - | 0.0979 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 35 | 70 | 70A | 50 | M10 | 35 | 10 | 1100 | 8000 | non | 0.098 | ||
9.78 € | 1 | 4 jours | 60 | 55 | 55A | 80 | M12 | 60 | 12 | 150 | 11000 | - | 0.2817 | ||
9.78 € | 1 | 4 jours | 60 | 70 | 70A | 80 | M12 | 60 | 12 | 1700 | 24000 | non | 0.2917 | ||
34.06 € | 1 | 4 jours | 93 | 55 | 55A | 125 | M16 | 93 | 16 | 200 | 20000 | - | 1.214 | ||
34.06 € | 1 | 4 jours | 90 | 70 | 70A | 125 | M16 | 90 | 16 | 2800 | 62000 | non | 1.214 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | caoutchouc naturel élastomère | Couleur du composant | noir |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | bombé | Désignation | Tampon En Caoutchouc | Type de filetage | taraudage |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur H(mm)
Dureté(Shore A)
Niveau de dureté
D=diamètre extérieur(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Rigidité du ressort(N/mm)
Charge(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles