Éléments de coupelle, type H2 (27750)

Éléments de coupelle, type H2 (27750)
· Offrent une excellente absorption des chocs

· Leur forme particulière limite les bruits et absorbe les petites vibrations des machines et modules

· Conviennent spécialement pour le montage d'instruments fragiles et de petits appareillages

· Plage de température -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27750-03502040
27750-03502060
27750-05002540
27750-05002560
27750-07003540
27750-07003560
27750-08504040
27750-08504060
27750-09004540
27750-09004560
27750-13006340
27750-13006360
27750-18008540
27750-18008560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Dureté
(Shore A)
A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)

4.65 €

1 4 jours 34M6204050433518764

4.65 €

1 4 jours 90M6206050433518764

6.58 €

1 4 jours 200M8254066565033885

6.58 €

1 4 jours 490M8256066565033885

11.25 €

1 4 jours 390M1035409276704510114

11.25 €

1 4 jours 780M1035609276704510114

15.26 €

1 4 jours 680M10404011096855311.5136

15.26 €

1 4 jours 1450M10406011096855311.5136

22.62 €

1 4 jours 1280M104540124101905811.5151

22.62 €

1 4 jours 2150M104560124101905811.5151

53.01 €

1 4 jours 2700M126340120-1307814.5150

53.01 €

1 4 jours 4900M126360120-1307814.5150

106.36 €

1 4 jours 3700M168540160-18010014.5200

106.36 €

1 4 jours 7350M168560160-18010014.5200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère

Assistance technique