Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (M) | Longueur L (mm) | Corde acier | DK (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | K (mm) | D=filetage (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | G=filetage / pour filetage | Lg max. | Ls min. | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 4 jours | 3 | 10 | A2 | 5.5 | 2.5 | 3 | M3 | - | - | 1.5 | 0 | oui | 0.0009 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 3 | 12 | A2 | 5.5 | 2.5 | 3 | M3 | - | - | 1.5 | 0 | oui | 0.0010 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 3 | 16 | A2 | 5.5 | 2.5 | 3 | M3 | - | - | 1.5 | 0 | oui | 0.0012 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 3 | 20 | A2 | 5.5 | 2.5 | 3 | M3 | - | - | 1.5 | 0 | oui | 0.0015 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 3 | 25 | A2 | 5.5 | 2.5 | 3 | M3 | - | - | 7 | 4.5 | oui | 0.0016 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | A2 | 7 | 3 | 4 | M4 | 20 | M4 | 2.1 | 0 | - | 0.0017 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 4 | 12 | A2 | 7 | 3 | 4 | M4 | 20 | M4 | 2.1 | 0 | - | 0.0018 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | A2 | 7 | 3 | 4 | M4 | 20 | M4 | 2.1 | 0 | - | 0.0021 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 4 | 18 | A2 | 7 | 3 | 4 | M4 | 20 | M4 | 2.1 | 0 | - | 0.0023 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | A2 | 7 | 3 | 4 | M4 | 20 | M4 | 2.1 | 0 | - | 0.0024 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 4 | 25 | A2 | 7 | 3 | 4 | M4 | 20 | M4 | 2.1 | 0 | - | 0.0028 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | A2 | 8.5 | 4 | 5 | M5 | 22 | M5 | 2.4 | 0 | - | 0.0029 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 5 | 12 | A2 | 8.5 | 4 | 5 | M5 | 22 | M5 | 2.4 | 0 | - | 0.0031 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | A2 | 8.5 | 4 | 5 | M5 | 22 | M5 | 2.4 | 0 | - | 0.0036 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 5 | 18 | A2 | 8.5 | 4 | 5 | M5 | 22 | M5 | 2.4 | 0 | - | 0.0039 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | A2 | 8.5 | 4 | 5 | M5 | 22 | M5 | 2.4 | 0 | - | 0.0041 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 5 | 25 | A2 | 8.5 | 4 | 5 | M5 | 22 | M5 | 2.4 | 0 | - | 0.0047 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 5 | 30 | A2 | 8.5 | 4 | 5 | M5 | 22 | M5 | 8 | 4 | - | 0.0054 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 5 | 40 | A2 | 8.5 | 4 | 5 | M5 | 22 | M5 | 18 | 14 | - | 0.0069 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 3 | 0 | - | 0.0045 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 3 | 0 | - | 0.0047 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 3 | 0 | - | 0.0055 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 6 | 18 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 3 | 0 | - | 0.0056 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 3 | 0 | - | 0.0062 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 3 | 0 | - | 0.0070 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 3 | 0 | - | 0.0078 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 6 | 35 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 11 | 6 | - | 0.0092 | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | 6 | 40 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 16 | 11 | - | 0.0101 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 6 | 45 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 21 | 16 | - | 0.0112 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 26 | 21 | - | 0.0124 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 6 | 55 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 31 | 26 | - | 0.0134 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 6 | 60 | A2 | 10 | 5 | 6 | M6 | 24 | M6 | 36 | 31 | - | 0.0145 | ||
0.73 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 3.75 | 0 | - | 0.0115 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 3.75 | 0 | - | 0.0120 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 3.75 | 0 | - | 0.0125 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 3.75 | 0 | - | 0.0144 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 3.75 | 0 | - | 0.0160 | ||
0.73 € | 1 | 4 jours | 8 | 35 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 3.75 | 0 | - | 0.0175 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | 8 | 40 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 12 | 5.75 | - | 0.0198 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | 8 | 45 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 17 | 10.75 | - | 0.0216 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 8 | 50 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 22 | 15.75 | - | 0.0235 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 60 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 32 | 25.75 | - | 0.0274 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 8 | 70 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 42 | 35.25 | - | 0.0311 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | 8 | 80 | A2 | 13 | 6 | 8 | M8 | 28 | M8 | 52 | 45.25 | - | 0.0350 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 4.5 | 0 | - | 0.0198 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 4.5 | 0 | - | 0.0206 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 4.5 | 0 | - | 0.0220 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 4.5 | 0 | - | 0.0241 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 4.5 | 0 | - | 0.0270 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 35 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 4.5 | 0 | - | 0.0290 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 4.5 | 0 | - | 0.0320 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 45 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 13 | 5.5 | - | 0.0352 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 18 | 10.5 | - | 0.0382 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 10 | 60 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 28 | 20.5 | - | 0.0443 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | 10 | 70 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 38 | 30.5 | - | 0.0504 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 10 | 80 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 48 | 40.5 | - | 0.0563 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | 10 | 90 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 58 | 50.5 | - | 0.0624 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | 10 | 100 | A2 | 16 | 8 | 10 | M10 | 32 | M10 | 68 | 60.5 | - | 0.0686 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | A2 | 18 | 10 | 12 | M12 | 36 | M12 | 5.25 | 0 | - | 0.0317 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | A2 | 18 | 10 | 12 | M12 | 36 | M12 | 5.25 | 0 | - | 0.0351 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Qualité | 70 | Corps de finition de surface | naturel |
---|---|---|---|---|---|
DIN EN ISO | DIN EN ISO 4762 | Désignation | Vis Chc | Type de fixation | six pans creux |
Type de produit | vis | Finition 1 | à six pans creux | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage (M)
Longueur L (mm)
Corde acier
DK(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
K(mm)
D=filetage(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
G=filetage / pour filetage
Lg max.
Ls min.
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles