Vis à tête creuse, tête basse DIN 6912, acier (07161)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07161-04X10
07161-04X12
07161-04X16
07161-04X20
07161-04X25
07161-05X10
07161-05X12
07161-05X16
07161-05X20
07161-05X25
07161-05X30
07161-06X10
07161-06X12
07161-06X16
07161-06X20
07161-06X25
07161-06X30
07161-06X35
07161-06X40
07161-06X45
07161-06X50
07161-06X60
07161-08X10
07161-08X12
07161-08X16
07161-08X20
07161-08X25
07161-08X30
07161-08X35
07161-08X40
07161-08X45
07161-08X50
07161-08X60
07161-08X70
07161-08X80
07161-10X16
07161-10X20
07161-10X25
07161-10X30
07161-10X35
07161-10X40
07161-10X45
07161-10X50
07161-10X60
07161-10X70
07161-10X80
07161-10X90
07161-10X100
07161-12X20
07161-12X25
07161-12X30
07161-12X35
07161-12X40
07161-12X45
07161-12X50
07161-12X60
07161-12X70
07161-12X80
07161-12X90
07161-12X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Qualité Corps de finition de surface DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couleur principale K
(mm)
D=filetage
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
G=filetage / pour filetage Lg max. Ls min. RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.48 €

1 4 jours 4108.8naturel (noir)721.483Noir2.8M46.5M43.51.4ouinon0.0014

0.48 €

1 4 jours 4128.8naturel (noir)721.483Noir2.8M48.5M43.51.4ouinon0.0016

0.48 €

1 4 jours 4168.8naturel (noir)721.483Noir2.8M412.5M43.51.4ouinon0.0018

0.54 €

1 4 jours 4208.8naturel (noir)721.483Noir2.8M414M462.5ouinon0.0022

0.61 €

1 4 jours 4258.8naturel (noir)721.483Noir2.8M414M4117.5ouinon0.0027

0.54 €

1 4 jours 5108.8naturel (noir)8.52.51.884Noir3.5M55.8M54.21.8ouinon0.0024

0.54 €

1 4 jours 5128.8naturel (noir)8.52.51.884Noir3.5M57.85M54.21.8ouinon0.0026

0.54 €

1 4 jours 5168.8naturel (noir)8.52.51.884Noir3.5M511.8M54.21.8ouinon0.0031

0.54 €

1 4 jours 5208.8naturel (noir)8.52.51.884Noir3.5M515.8M54.21.8ouinon0.0036

0.61 €

1 4 jours 5258.8naturel (noir)8.52.51.884Noir3.5M516M595ouinon0.0042

0.68 €

1 4 jours 5308.8naturel (noir)8.52.51.884Noir3.5M516M51410ouinon0.0050

0.65 €

1 4 jours 6108.8naturel (noir)1032.385Noir4M64.5M65.52.5ouinon0.0035

0.65 €

1 4 jours 6128.8naturel (noir)1032.385Noir4M66.5M65.52.5ouinon0.0038

0.65 €

1 4 jours 6168.8naturel (noir)1032.385Noir4M610.5M65.52.5ouinon0.0045

0.68 €

1 4 jours 6208.8naturel (noir)1032.385Noir4M614.5M65.52.5ouinon0.0052

0.68 €

1 4 jours 6258.8naturel (noir)1032.385Noir4M619.5M65.52.5ouinon0.0060

0.68 €

1 4 jours 6308.8naturel (noir)1032.385Noir4M618M6127ouinon0.0072

0.70 €

1 4 jours 6358.8naturel (noir)1032.385Noir4M618M61712ouinon0.0082

0.80 €

1 4 jours 6408.8naturel (noir)1032.385Noir4M618M62217ouinon0.0092

0.83 €

1 4 jours 6458.8naturel (noir)1032.385Noir4M618M62722ouinon0.0103

0.87 €

1 4 jours 6508.8naturel (noir)1032.385Noir4M618M63227ouinon0.0116

1.06 €

1 4 jours 6608.8naturel (noir)1032.385Noir4M618M64237ouinon0.0136

0.81 €

1 4 jours 8108.8naturel (noir)1342.886Noir5M84-6.250ouinon0.0068

0.81 €

1 4 jours 8128.8naturel (noir)1342.886Noir5M85M873.2ouinon0.0074

0.81 €

1 4 jours 8168.8naturel (noir)1342.886Noir5M89M873.2ouinon0.0087

0.81 €

1 4 jours 8208.8naturel (noir)1342.886Noir5M813M873.2ouinon0.0100

0.87 €

1 4 jours 8258.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M873.2ouinon0.0117

0.94 €

1 4 jours 8308.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M873.2ouinon0.0133

0.98 €

1 4 jours 8358.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M8136.75ouinon0.0151

1.01 €

1 4 jours 8408.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M81811.75ouinon0.0171

1.12 €

1 4 jours 8458.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M82316.75ouinon0.0191

1.12 €

1 4 jours 8508.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M82821.75ouinon0.0211

1.20 €

1 4 jours 8608.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M83831.75ouinon0.0246

1.20 €

1 4 jours 8708.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M84841.75ouinon0.0282

1.74 €

1 4 jours 8808.8naturel (noir)1342.886Noir5M822M85851.75ouinon0.0321

1.50 €

1 4 jours 10168.8naturel (noir)1653.358-6.5M10-M1083.5---

1.12 €

1 4 jours 10208.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1012M1083.5ouinon0.0175

1.12 €

1 4 jours 10258.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1017M1083.5ouinon0.0198

1.12 €

1 4 jours 10308.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1022M1083.5ouinon0.0223

1.20 €

1 4 jours 10358.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1027M1083.5ouinon0.0248

1.20 €

1 4 jours 10408.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1026M10146.5ouinon0.0278

1.20 €

1 4 jours 10458.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1026M101911.5ouinon0.0308

1.20 €

1 4 jours 10508.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1026M102416.5ouinon0.0340

1.42 €

1 4 jours 10608.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1026M103426.5ouinon0.0394

1.77 €

1 4 jours 10708.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1026M104436.5ouinon0.0460

2.00 €

1 4 jours 10808.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1026M105446.5ouinon0.0516

2.21 €

1 4 jours 10908.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1026M106456.5ouinon0.0578

3.13 €

1 4 jours 101008.8naturel (noir)1653.358Noir6.5M1026M106566.5ouinon0.0632

1.32 €

1 4 jours 12208.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1210.5M129.54.2ouinon0.0244

1.32 €

1 4 jours 12258.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1215.5M129.54.2ouinon0.0280

1.32 €

1 4 jours 12308.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1220.5M129.54.2ouinon0.0317

1.42 €

1 4 jours 12358.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1225.5M129.54.2ouinon0.0352

1.56 €

1 4 jours 12408.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1230.5M129.54.2ouinon0.0389

1.74 €

1 4 jours 12458.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1230M12156.5ouinon0.0421

1.77 €

1 4 jours 12508.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1230M122011.5ouinon0.0475

2.13 €

1 4 jours 12608.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1230M123021.5ouinon0.0562

2.44 €

1 4 jours 12708.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1230M124031.5ouinon0.0651

2.77 €

1 4 jours 12808.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1230M125041.5ouinon0.0733

3.08 €

1 4 jours 12908.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1230M126051.5ouinon0.0817

3.41 €

1 4 jours 121008.8naturel (noir)1863.8510Noir7.5M1230M127061.5ouinon0.0904

Loading...

Informations de base

Matériau Acier DIN DIN 6912 Désignation Vis Chc
Type de fixation six pans creux Type de produit vis Finition 1 à six pans creux
Finition 2 à tête basse

Assistance technique