Bouchon en aluminium pour trous et têtes de vis à douilles hexagonales (07160)

Bouchon en aluminium pour trous et têtes de vis à douilles hexagonales (07160)
· Dispositif indestructible et réutilisable

· Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages.

· Montage et démontage simples et rapides

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07160-10-02108
07160-10-02310
07160-10-02914
07160-10-03717
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Convient aux alésages / douilles hexagonales
(mm)

11.62 €

1 4 jours 217.96.518

11.62 €

1 4 jours 239.98.3110

14.95 €

1 4 jours 2913.991.214

17.43 €

1 4 jours 3716.910.61.517

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface Anodisé Couleur principale Noir
Matériau du composant Caoutchouc nitrile

Assistance technique