Chapes à vis en acier ou acier inoxydable (07620)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07620-05
07620-06
07620-08
07620-10
07620-12
07620-14
07620-16
07620-20
07620-105
07620-106
07620-108
07620-110
07620-112
07620-114
07620-116
07620-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface B
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

25.53 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneNoir oxydé6M55121610714.5

27.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneNoir oxydé7M66161912815

31.60 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneNoir oxydé9M882023151020

34.51 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneNoir oxydé12M10102828181125

37.03 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneNoir oxydé14M121230342113.530

46.27 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneNoir oxydé16M14143637231535

64.65 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneNoir oxydé17M16164042261740

95.84 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneNoir oxydé22M20185052322150

31.08 €

1 4 jours Acier inoxydable-6M55121610714.5

31.66 €

1 4 jours Acier inoxydable-7M66161912815

37.22 €

1 4 jours Acier inoxydable-9M882023151020

42.42 €

1 4 jours Acier inoxydable-12M10102828181125

49.28 €

1 4 jours Acier inoxydable-14M121230342113.530

62.36 €

1 4 jours Acier inoxydable-16M14143637231535

116.35 €

1 4 jours Acier inoxydable-17M16164042261740

128.13 €

1 4 jours Acier inoxydable-22M20185052322150

Loading...

  1. 1

Assistance technique