Vis à tête fraisée avec six pans creux DIN EN ISO 10642, acier inoxydable (07175) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07175-103X10
07175-103X12
07175-103X16
07175-103X20
07175-103X25
07175-104X10
07175-104X12
07175-104X16
07175-104X20
07175-104X25
07175-105X10
07175-105X12
07175-105X16
07175-105X20
07175-105X25
07175-105X30
07175-106X10
07175-106X12
07175-106X16
07175-106X20
07175-106X25
07175-106X30
07175-106X35
07175-106X40
07175-106X45
07175-106X50
07175-106X60
07175-108X16
07175-108X20
07175-108X25
07175-108X30
07175-108X35
07175-108X40
07175-108X45
07175-108X50
07175-108X60
07175-110X16
07175-110X20
07175-110X25
07175-110X30
07175-110X35
07175-110X40
07175-110X45
07175-110X50
07175-110X60
07175-110X70
07175-112X20
07175-112X25
07175-112X30
07175-112X35
07175-112X40
07175-112X45
07175-112X50
07175-112X60
07175-112X70
07175-112X80
07175-116X30
07175-116X35
07175-116X40
07175-116X45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) D1
(mm)
T
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Corde acier K
(mm)
Ls min. Lg max. RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.65 €

1 4 jours 3105.811.252A21.8601ouioui0.0100

0.65 €

1 4 jours 3125.811.252A21.8601ouioui0.0120

0.50 €

1 4 jours 3165.811.252A21.8601ouioui0.0150

0.59 €

1 4 jours 3205.811.252A21.8601ouioui0.0160

0.62 €

1 4 jours 3255.811.252A21.8601ouioui0.0280

0.68 €

1 4 jours 41081.82.5A22.301.4ouioui0.0011

0.68 €

1 4 jours 41281.82.5A22.301.4ouioui0.0012

0.51 €

1 4 jours 41681.82.5A22.301.4ouioui0.0014

0.61 €

1 4 jours 42081.82.5A22.301.4ouioui0.0018

0.65 €

1 4 jours 42581.82.5A22.301.4ouioui0.0021

0.68 €

1 4 jours 510102.33A22.801.6ouioui0.0017

0.68 €

1 4 jours 512102.33A22.801.6ouioui0.0021

0.51 €

1 4 jours 516102.33A22.801.6ouioui0.0025

0.61 €

1 4 jours 520102.33A22.801.6ouioui0.0029

0.65 €

1 4 jours 525102.33A22.801.6ouioui0.0036

0.68 €

1 4 jours 530102.33A22.801.6ouioui0.0042

0.79 €

1 4 jours 610122.54A23.302ouioui0.0028

0.79 €

1 4 jours 612122.54A23.302ouioui0.0029

0.68 €

1 4 jours 616122.54A23.302ouioui0.0038

0.68 €

1 4 jours 620122.54A23.302ouioui0.0045

0.70 €

1 4 jours 625122.54A23.302ouioui0.0053

0.80 €

1 4 jours 630122.54A23.302ouioui0.0061

0.87 €

1 4 jours 635122.54A23.302ouioui0.0072

0.94 €

1 4 jours 640122.54A23.31116ouioui0.0077

1.13 €

1 4 jours 645122.54A23.31621ouioui0.0087

1.17 €

1 4 jours 650122.54A23.32126ouioui0.0108

1.97 €

1 4 jours 660122.54A23.33136ouioui0.0115

1.10 €

1 4 jours 816163.55A24.402.5ouioui0.0073

1.13 €

1 4 jours 820163.55A24.402.5ouioui0.0084

0.94 €

1 4 jours 825163.55A24.402.5ouioui0.0102

1.01 €

1 4 jours 830163.55A24.402.5ouioui0.0113

1.12 €

1 4 jours 835163.55A24.402.5ouioui0.0132

1.20 €

1 4 jours 840163.55A24.402.5ouioui0.0150

1.20 €

1 4 jours 845163.55A24.402.5ouioui0.0163

1.30 €

1 4 jours 850163.55A24.415.7522ouioui0.0181

2.01 €

1 4 jours 860163.55A24.425.7532ouioui0.0231

1.59 €

1 4 jours 1016204.46A25.503ouioui0.0133

1.23 €

1 4 jours 1020204.46A25.503ouioui0.0150

1.20 €

1 4 jours 1025204.46A25.503ouioui0.0174

1.20 €

1 4 jours 1030204.46A25.503ouioui0.0198

1.26 €

1 4 jours 1035204.46A25.503ouioui0.0229

1.42 €

1 4 jours 1040204.46A25.503ouioui0.0251

1.52 €

1 4 jours 1045204.46A25.503ouioui0.0274

1.60 €

1 4 jours 1050204.46A25.503ouioui0.0303

2.15 €

1 4 jours 1060204.46A25.520.528ouioui0.0341

2.76 €

1 4 jours 1070204.46A25.530.538ouioui0.0384

1.82 €

1 4 jours 1220244.68A26.503.5ouioui0.0234

1.74 €

1 4 jours 1225244.68A26.503.5ouioui0.0273

1.75 €

1 4 jours 1230244.68A26.503.5ouioui0.0285

1.84 €

1 4 jours 1235244.68A26.503.5ouioui0.0339

1.97 €

1 4 jours 1240244.68A26.503.5ouioui0.0377

2.24 €

1 4 jours 1245244.68A26.503.5ouioui0.0409

2.42 €

1 4 jours 1250244.68A26.503.5ouioui0.0443

2.64 €

1 4 jours 1260244.68A26.503.5ouioui0.0518

3.82 €

1 4 jours 1270244.68A26.525.2534ouioui0.0628

3.82 €

1 4 jours 1280244.68A26.535.2544ouioui0.0654

6.25 €

1 4 jours 1630305.310A27.504ouioui0.0551

6.71 €

1 4 jours 1635305.310A27.504ouioui0.0611

7.49 €

1 4 jours 1640305.310A27.504ouioui0.0655

7.82 €

1 4 jours 1645305.310A27.504ouioui0.0743

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface naturel Qualité 70
Finition 1 à six pans creux Désignation Vis Fraisée Type de fixation six pans creux
Type de produit vis DIN EN ISO DIN EN ISO 10642 Type de filetage filetage traversant

Assistance technique