Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07301-104 |
07301-105 |
07301-106 |
07301-108 |
07301-110 |
07301-112 |
07301-116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | 6 | 2 | 11.25 | 10 | M4 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 8 | 2 | 13.25 | 12 | M5 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 9 | 2.5 | 15.74 | 14 | M6 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | 13 | 2.5 | 19.74 | 18 | M8 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | 17 | 2.5 | 23.74 | 22 | M10 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 20 | 3 | 28.25 | 26 | M12 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 29 | 3 | 37.25 | 35 | M16 |
Loading...
Matériau principal | POM GF30 | Couleur principale | RAL 5002 outremer |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
G=Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles