Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D3 (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 jours | 3.2 | 2 | 10 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 6 | M3 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 3.2 | 2 | 13 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 6 | M3 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 4.3 | 3 | 16 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8.4 | M4 | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | 4.3 | 3 | 20 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8.4 | M4 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 20 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | M5 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 22 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | M5 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 25 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | M5 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 28 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | M5 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 4 | 30 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | M6 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 4 | 32 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | M6 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 4 | 36 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | M6 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 5 | 40 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | M6 | ||
3.86 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 6 | 45 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | M6 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 6 | 52 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | M6 | ||
1.38 € | 1 | 4 jours | 3.2 | 2 | 10 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 6 | M3 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | 3.2 | 2 | 13 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 6 | M3 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 4.3 | 3 | 16 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8.4 | M4 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | 4.3 | 3 | 20 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8.4 | M4 | ||
2.29 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 20 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | M5 | ||
2.29 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 22 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | M5 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 25 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | M5 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 28 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | M5 | ||
3.24 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 4 | 30 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | M6 | ||
3.24 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 4 | 32 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | M6 | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 4 | 36 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | M6 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 5 | 40 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | M6 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 6 | 45 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | M6 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 6 | 52 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | M6 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D3(mm)
G=Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles