Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau principal | Corps de finition de surface | H1 (mm) | R1 (mm) | G=Filetage | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 2.3 | 12 | Acier inoxydable | brillant | 0.7 | 9 | M6 | 6 | ||
1.85 € | 1 | 4 jours | 8.4 | 3.2 | 17 | Acier inoxydable | brillant | 0.6 | 12 | M8 | 12 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 10.5 | 4 | 21 | Acier inoxydable | brillant | 0.8 | 15 | M10 | 16 | ||
2.97 € | 1 | 4 jours | 13 | 4.6 | 24 | Acier inoxydable | brillant | 1.1 | 17 | M12 | 24 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 17 | 5.3 | 30 | Acier inoxydable | brillant | 1.3 | 22 | M16 | 45 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 21 | 6.3 | 36 | Acier inoxydable | brillant | 2 | 27 | M20 | 71 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | 25 | 8.2 | 44 | Acier inoxydable | brillant | 2.4 | 32 | M24 | 105 | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 31 | 11.2 | 56 | Acier inoxydable | brillant | 3.6 | 41 | M30 | 191 | ||
24.81 € | 1 | 4 jours | 37 | 14 | 68 | Acier inoxydable | brillant | 4.6 | 50 | M36 | - | ||
47.83 € | 1 | 4 jours | 43 | 17 | 78 | Acier inoxydable | brillant | 6.5 | 58 | M42 | - | ||
69.61 € | 1 | 4 jours | 50 | 21 | 92 | Acier inoxydable | brillant | 8 | 67 | M48 | - | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 5.25 | 2 | 10.5 | Acier doux | cémenté | 0.4 | 7.5 | M5 | 6.5 | ||
0.44 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 2.3 | 12 | Acier doux | cémenté | 0.7 | 9 | M6 | 9 | ||
0.47 € | 1 | 4 jours | 8.4 | 3.2 | 17 | Acier doux | cémenté | 0.6 | 12 | M8 | 17 | ||
0.70 € | 1 | 4 jours | 10.5 | 4 | 21 | Acier doux | cémenté | 0.8 | 15 | M10 | 26 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 13 | 4.6 | 24 | Acier doux | cémenté | 1.1 | 17 | M12 | 38 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 28 | Acier doux | cémenté | 1.2 | 22 | M14 | 53 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 5.3 | 30 | Acier doux | cémenté | 1.3 | 22 | M16 | 73 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 21 | 6.3 | 36 | Acier doux | cémenté | 2 | 27 | M20 | 117 | ||
3.01 € | 1 | 4 jours | 25 | 8.2 | 44 | Acier doux | cémenté | 2.4 | 32 | M24 | 168 | ||
5.05 € | 1 | 4 jours | 31 | 11.2 | 56 | Acier doux | cémenté | 3.6 | 41 | M30 | 269 | ||
11.99 € | 1 | 4 jours | 37 | 14 | 68 | Acier doux | cémenté | 4.6 | 50 | M36 | 394 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 43 | 17 | 78 | Acier doux | cémenté | 6.5 | 58 | M42 | 542 | ||
25.42 € | 1 | 4 jours | 50 | 21 | 92 | Acier doux | cémenté | 8 | 67 | M48 | 714 | ||
43.35 € | 1 | 4 jours | 58 | 23 | 103 | Acier doux | cémenté | 9.5 | 79 | M56 | 960 | ||
58.77 € | 1 | 4 jours | 66 | 27 | 120 | Acier doux | cémenté | 12 | 93 | M64 | 1269 |
Loading...
Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau principal
Corps de finition de surface
H1(mm)
R1(mm)
G=Filetage
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles