Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07460-151 |
07460-152 |
07460-201 |
07460-202 |
07460-301 |
07460-302 |
07460-401 |
07460-402 |
07460-501 |
07460-502 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 8 | 25 | Acier | 1.7225 | passivé-bleu | 23 | 15 | 5.5 | M8 | ||
27.16 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 8 | 25 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 23 | 15 | 5.5 | M8 | ||
23.45 € | 1 | 4 jours | 13 | 10 | 32 | Acier | 1.7225 | passivé-bleu | 30 | 20 | 6.2 | M12 | ||
29.31 € | 1 | 4 jours | 13 | 10 | 32 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 30 | 20 | 6.2 | M12 | ||
28.12 € | 1 | 4 jours | 20 | 12.5 | 45 | Acier | 1.7225 | passivé-bleu | 40 | 30 | 9 | M20 | ||
37.56 € | 1 | 4 jours | 20 | 12.5 | 45 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 40 | 30 | 9 | M20 | ||
43.87 € | 1 | 4 jours | 29 | 16 | 58 | Acier | 1.7225 | passivé-bleu | 52 | 38 | 13 | M27 | ||
54.69 € | 1 | 4 jours | 29 | 16 | 58 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 52 | 38 | 13 | M27 | ||
65.29 € | 1 | 4 jours | 36 | 20 | 70 | Acier | 1.7225 | passivé-bleu | 65 | 48 | 14 | M36 | ||
82.03 € | 1 | 4 jours | 36 | 20 | 70 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 65 | 48 | 14 | M36 |
Loading...
α | 4° |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D(mm)
D3(mm)
H1(mm)
G=Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles