Écrous hexagonaux avec filetage, verrouillage DIN 980 (07215)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07215-104
07215-105
07215-106
07215-108
07215-110
07215-112
07215-114
07215-116
07215-120
07215-124
07215-204
07215-205
07215-206
07215-208
07215-210
07215-212
07215-214
07215-216
07215-220
07215-224
07215-227
07215-230
07215-308
07215-310
07215-312
07215-314
07215-316
07215-320
07215-324
07215-327
07215-330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corde acier Qualité Corps de finition de surface D=filetage
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
M
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
G=Filetage

0.58 €

1 4 jours 4Acier inoxydableA2-brillantM47.664.22.27M4

0.61 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA2-brillantM58.795.12.758M5

0.73 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA2-brillantM611.0563.310M6

0.95 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA2-brillantM814.3884.413M8

1.96 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA2-brillantM1018.9105.517M10

2.94 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA2-brillantM1221.1126.619M12

4.02 €

1 4 jours 14Acier inoxydableA2-brillantM1423.9147.722M14

3.80 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA2-brillantM1626.76168.824M16

5.92 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA2-brillantM2032.95201130M20

8.85 €

1 4 jours 24Acier inoxydableA2-brillantM2439.552413.236M24

0.51 €

1 4 jours 4Acier-8GalvaniséM47.664.22.27M4

0.33 €

1 4 jours 5Acier-8GalvaniséM58.795.12.758M5

0.41 €

1 4 jours 6Acier-8GalvaniséM611.0563.310M6

0.72 €

1 4 jours 8Acier-8GalvaniséM814.3884.413M8

1.45 €

1 4 jours 10Acier-8GalvaniséM1018.9105.517M10

1.74 €

1 4 jours 12Acier-8GalvaniséM1221.1126.619M12

2.36 €

1 4 jours 14Acier-8GalvaniséM1423.9147.722M14

2.80 €

1 4 jours 16Acier-8GalvaniséM1626.76168.824M16

3.88 €

1 4 jours 20Acier-8GalvaniséM2032.95201130M20

6.33 €

1 4 jours 24Acier-8GalvaniséM2439.552413.236M24

10.06 €

1 4 jours 27Acier-8GalvaniséM2745.22714.841M27

10.18 €

1 4 jours 30Acier-8GalvaniséM3050.853016.546M30

0.94 €

1 4 jours 8Acier-10GalvaniséM814.3884.413M8

1.68 €

1 4 jours 10Acier-10GalvaniséM1018.9105.517M10

2.39 €

1 4 jours 12Acier-10GalvaniséM1221.1126.619M12

3.02 €

1 4 jours 14Acier-10GalvaniséM1423.9147.722M14

3.23 €

1 4 jours 16Acier-10GalvaniséM1626.76168.824M16

4.97 €

1 4 jours 20Acier-10GalvaniséM2032.95201130M20

7.23 €

1 4 jours 24Acier-10GalvaniséM24352413.236M24

12.16 €

1 4 jours 27Acier-10GalvaniséM2745.22714.841M27

13.50 €

1 4 jours 30Acier-10GalvaniséM3050.853016.546M30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme V

Assistance technique