Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M3 | 6.08 | 4 | 2.4 | 5.5 | M3 | ||
0.23 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M4 | 7.66 | 5 | 2.9 | 7 | M4 | ||
0.25 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M5 | 8.79 | 5 | 3.2 | 8 | M5 | ||
0.47 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M6 | 11.05 | 6 | 4 | 10 | M6 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M8 | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | M8 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M10 | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | M10 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M12 | 21.1 | 12 | 8 | 19 | M12 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M14 | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | M14 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M16 | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | M16 | ||
3.96 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M20 | 32.95 | 20 | 14 | 30 | M20 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M24 | 39.55 | 24 | 15 | 36 | M24 | ||
10.13 € | 1 | 4 jours | 27 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M27 | 45.2 | 27 | 17 | 41 | M27 | ||
15.62 € | 1 | 4 jours | 30 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M30 | 50.85 | 30 | 19 | 46 | M30 | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | - | 6-8 | Galvanisé | M3 | 6.08 | 4 | 2.4 | 5.5 | M3 | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | - | 6-8 | Galvanisé | M4 | 7.66 | 5 | 2.9 | 7 | M4 | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | - | 6-8 | Galvanisé | M5 | 8.79 | 5 | 3.2 | 8 | M5 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M6 | 11.05 | 6 | 4 | 10 | M6 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M8 | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | M8 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M10 | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | M10 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M12 | 21.1 | 12 | 8 | 19 | M12 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M14 | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | M14 | ||
2.03 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M16 | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | M16 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M20 | 32.95 | 20 | 14 | 30 | M20 | ||
4.37 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M24 | 39.55 | 24 | 15 | 36 | M24 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | 27 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M27 | 45.2 | 27 | 17 | 41 | M27 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | 30 | Acier | - | 8 | Galvanisé | M30 | 50.85 | 30 | 19 | 46 | M30 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M6 | 11.05 | 6 | 4 | 10 | M6 | ||
0.77 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M8 | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | M8 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M10 | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | M10 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M12 | 21.1 | 12 | 8 | 19 | M12 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M14 | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | M14 | ||
2.46 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M16 | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | M16 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M20 | 32.95 | 20 | 14 | 30 | M20 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M24 | 35 | 24 | 15 | 36 | M24 | ||
9.16 € | 1 | 4 jours | 27 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M27 | 45.2 | 27 | 17 | 41 | M27 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Acier | - | 10 | Galvanisé | M30 | 50.85 | 30 | 19 | 46 | M30 | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M3 | 6.08 | 4 | 2.4 | 5.5 | - | ||
0.29 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M4 | 7.66 | 5 | 2.9 | 7 | - | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M5 | 8.79 | 5 | 3.2 | 8 | - | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M6 | 11.05 | 6 | 4 | 10 | - | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M8 | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | - | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M10 | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | - | ||
2.79 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M12 | 21.1 | 12 | 8 | 19 | - | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M14 | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M16 | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | - | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M20 | 32.95 | 20 | 14 | 30 | - | ||
7.42 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M24 | 39.55 | 24 | 15 | 36 | - | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 27 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M27 | 45.2 | 27 | 17 | 41 | - | ||
20.31 € | 1 | 4 jours | 30 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M30 | 50.85 | 30 | 19 | 46 | - |
Loading...
Matériau du composant | Polyamide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
M(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
G=Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles