Écrous hexagonaux avec filetage polyamide, type haut avec verrouillage, DIN 982 / acier inoxydable, similaires à DIN 982 (07213)

Écrous hexagonaux avec filetage polyamide, type haut avec verrouillage, DIN 982 / acier inoxydable, similaires à DIN 982 (07213)
· Sécurité à action radiale contre le desserrage de l'écrou

· Plage de température -50 °C jusqu'à +120 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07213-105
07213-106
07213-108
07213-110
07213-112
07213-116
07213-120
07213-204
07213-205
07213-206
07213-208
07213-210
07213-212
07213-214
07213-216
07213-220
07213-224
07213-310
07213-312
07213-316
07213-320
07213-324
07213-605
07213-606
07213-608
07213-610
07213-612
07213-616
07213-620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corde acier Qualité Corps de finition de surface D=filetage
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
M
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
G=Filetage

0.36 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA2-brillantM58.796.34.48-

0.44 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA2-brillantM611.0584.910M6

0.79 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA2-brillantM814.389.56.4413M8

1.12 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA2-brillantM1018.911.58.0417M10

1.63 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA2-brillantM1221.11410.3719M12

2.62 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA2-brillantM1626.761814.124M16

5.44 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA2-brillantM2032.952216.930M20

0.19 €

1 4 jours 4Acier-6-8GalvaniséM47.6662.97M4

0.19 €

1 4 jours 5Acier-8GalvaniséM58.796.34.48-

0.25 €

1 4 jours 6Acier-8GalvaniséM611.0584.910M6

0.36 €

1 4 jours 8Acier-8GalvaniséM814.389.56.4413M8

0.73 €

1 4 jours 10Acier-8GalvaniséM1018.911.58.0417M10

1.13 €

1 4 jours 12Acier-8GalvaniséM1221.11410.3719M12

1.73 €

1 4 jours 14Acier-8GalvaniséM1423.91612.122M14

2.10 €

1 4 jours 16Acier-8GalvaniséM1626.761814.124M16

4.03 €

1 4 jours 20Acier-8GalvaniséM2032.952216.930M20

8.09 €

1 4 jours 24Acier-8GalvaniséM2439.552820.236M24

0.97 €

1 4 jours 10Acier-10GalvaniséM1018.911.58.0417M10

1.37 €

1 4 jours 12Acier-10GalvaniséM1221.11410.3719M12

2.51 €

1 4 jours 16Acier-10GalvaniséM1626.761814.124M16

4.73 €

1 4 jours 20Acier-10GalvaniséM2032.952216.930M20

8.71 €

1 4 jours 24Acier-10GalvaniséM2439.552820.236M24

0.46 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA4-brillantM58.796.34.48-

0.57 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA4-brillantM611.0584.910-

1.01 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA4-brillantM814.389.56.4413-

1.42 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA4-brillantM1018.911.58.0417-

2.13 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA4-brillantM1221.11410.3719-

3.42 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA4-brillantM1626.761814.124-

7.07 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA4-brillantM2032.952216.930-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Polyamide

Assistance technique