Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme A (96520)

Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme A (96520)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les bords des tôles

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Montage simple et rapide

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96520-010X10000
96520-010X2000
96520-010X20000
96520-010X5000
96520-010X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

22.29 €

1 4 jours 10000

6.87 €

1 4 jours 2000

41.55 €

1 4 jours 20000

12.65 €

1 4 jours 5000

99.32 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Couleur principale Noir Forme A
Plage de serrage(mm) 1.0-2.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=15 B=15 C=10 D=10 B=Largeur(mm) 6.5
H=Hauteur(mm) 10

Assistance technique