Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07218-08
Vis nominale (M) | 8 | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Type | B | Largeur de fente(mm) | 10 | D1(mm) | 21 |
H=Hauteur(mm) | 8 | SW=largeur de clavette(mm) | 13 |
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux avec bride (07218), le numéro d'article est le suivant: 07218-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07218-08.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles