Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme E (96521)

Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme E (96521)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Différentes longueurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96521-415X10000
96521-415X2000
96521-415X20000
96521-415X5000
96521-415X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

67.56 €

1 4 jours 10000

15.54 €

1 4 jours 2000

132.59 €

1 4 jours 20000

35.05 €

1 4 jours 5000

327.65 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Matériau du composant EPDM Couleur principale Noir
Forme E Plage de serrage(mm) 1.0-2.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=20 B=40 C=10 D=10
B=Largeur(mm) 6.5 H=Hauteur(mm) 15 H1(mm) 7

Assistance technique