Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme C (96521)

Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme C (96521)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Différentes longueurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96521-211X10000
96521-211X2000
96521-211X20000
96521-211X5000
96521-211X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

59.55 €

1 4 jours 10000

13.94 €

1 4 jours 2000

116.54 €

1 4 jours 20000

31.04 €

1 4 jours 5000

287.55 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal EPDM Matériau du composant EPDM Couleur principale Noir
Forme C Plage de serrage(mm) 1.0-2.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=100 B=200 C=100 D=60
B=Largeur(mm) 8 B1(mm) 9 H=Hauteur(mm) 11

Assistance technique