Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme B (96521)

Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme B (96521)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Différentes longueurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96521-122X10000
96521-122X2000
96521-122X20000
96521-122X5000
96521-122X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

45.62 €

1 4 jours 10000

11.16 €

1 4 jours 2000

88.68 €

1 4 jours 20000

24.05 €

1 4 jours 5000

217.89 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal EPDM Matériau du composant EPDM Couleur principale Noir
Forme B Plage de serrage(mm) 1.0-3.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=50 B=180 C=30 D=30
B=Largeur(mm) 11 H=Hauteur(mm) 22 H1(mm) 11

Assistance technique