Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme A (96521)

Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme A (96521)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Différentes longueurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96521-015X10000
96521-015X2000
96521-015X20000
96521-015X5000
96521-015X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

70.09 €

1 4 jours 10000

16.04 €

1 4 jours 2000

137.66 €

1 4 jours 20000

36.29 €

1 4 jours 5000

340.34 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal EPDM Matériau du composant EPDM Couleur principale Noir
Forme A Plage de serrage(mm) 0.5-1.5 Rayon de pliage minimum(mm) A=50 B=180 C=25 D=25
B=Largeur(mm) 8 H=Hauteur(mm) 15 H1(mm) 7

Assistance technique