Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme C (96520)

Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme C (96520)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les bords des tôles

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Montage simple et rapide

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96520-217X10000
96520-217X2000
96520-217X20000
96520-217X5000
96520-217X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

76.51 €

1 4 jours 10000

17.72 €

1 4 jours 2000

139.99 €

1 4 jours 20000

39.79 €

1 4 jours 5000

333.34 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Couleur principale Noir Forme C
Plage de serrage(mm) 4.0-6.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=50 B=40 C=30 D=30 B=Largeur(mm) 11
H=Hauteur(mm) 15.8

Assistance technique