Bouchons à vis à six pans creux DIN 906, filetage conique (28013)

Bouchons à vis à six pans creux DIN 906, filetage conique (28013)
· Pour obturer des perçages avec taraudage cylindrique

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28013-10012
28013-10014
28013-10018
28013-10034
28013-10038
28013-100810
28013-10100
28013-101010
28013-10112
28013-10114
28013-101015
28013-101215
28013-101415
28013-101615
28013-102015
28013-102215
28013-102415
28013-102615
28013-103015
28013-103615
28013-104215
28013-104815
28013-2001215
28013-2001415
28013-2001815
28013-2003415
28013-2003815
28013-200810
28013-2010015
28013-201010
28013-201215
28013-201415
28013-201615
28013-201815
28013-202015
28013-202215
28013-202415
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Corps de finition de surface D1 D1=Diamètre/Filetage L
(mm)
SW
(mm)

1.19 €

1 4 jours AcierGalvaniséR1/2-1010

0.46 €

1 4 jours AcierGalvaniséR1/4R1/4107

0.35 €

1 4 jours AcierGalvaniséR1/8R1/885

2.37 €

1 4 jours AcierGalvaniséR3/4-1212

0.79 €

1 4 jours AcierGalvaniséR3/8-108

0.23 €

1 4 jours AcierGalvaniséM8x1-84

2.97 €

1 4 jours AcierGalvaniséR1-1217

0.25 €

1 4 jours AcierGalvaniséM10X1-85

19.58 €

1 4 jours AcierGalvaniséR1 1/2-2024

9.20 €

1 4 jours AcierGalvaniséR1 1/4-1822

0.79 €

1 4 jours AcierGalvaniséM18X1,5-108

0.41 €

1 4 jours AcierGalvaniséM12X1,5-106

0.54 €

1 4 jours AcierGalvaniséM14X1,5-107

0.72 €

1 4 jours AcierGalvaniséM16X1,5-108

1.01 €

1 4 jours AcierGalvaniséM20X1,5-1010

1.24 €

1 4 jours AcierGalvaniséM22X1,5-1010

1.61 €

1 4 jours AcierGalvaniséM24X1,5-1212

2.43 €

1 4 jours AcierGalvaniséM26X1,5-1212

2.84 €

1 4 jours AcierGalvaniséM30X1,5-1217

6.44 €

1 4 jours AcierGalvaniséM36X1,5-1519

12.89 €

1 4 jours AcierGalvaniséM42X1,5-1822

23.40 €

1 4 jours AcierGalvaniséM48X1,5-2024

2.39 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantR1/2-1010

1.13 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantR1/4R1/4107

0.99 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantR1/8R1/885

3.64 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantR3/4-1212

1.59 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantR3/8-108

0.80 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM8x1-84

5.31 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantR1-1217

0.81 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM10X1-85

1.13 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM12X1,5-106

1.35 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM14X1,5-107

1.79 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM16X1,5-108

1.93 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM18X1,5-108

2.13 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM20X1,5-1010

2.43 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM22X1,5-1010

3.28 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM24X1,5-1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique