Cols de remplissage (28072)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28072-170
28072-270
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version 2 L1
(mm)

25.47 €

1 4 jours Aavec filtre-

35.66 €

1 4 jours Bvanne de purge94

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Thermoplastique Version 1 avec chaîne
D=diamètre extérieur(mm) 70 D1(mm) 46 D2(mm) 83
D3(mm) 58 D4(mm) 72 D5(mm) 60
D6(mm) 37 L=Longueur(mm) 41 L1=longueur(mm) 94
L2(mm) 115 L3(mm) 14

Assistance technique