Vis de purge avec jauge, forme B, avec filtre à air (28054)

Vis de purge avec jauge, forme B, avec filtre à air (28054)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Couvercle amovible

· Nettoyage aisé du filtre à air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28054-236038
28054-2361615
28054-241012
28054-2411815
28054-2412015
28054-2412215
28054-247034
28054-252100
28054-263112
28054-263114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.49 €

1 4 jours 36G3/82341711

3.49 €

1 4 jours 36M16x1,52341711

3.81 €

1 4 jours 41G1/22841812

3.64 €

1 4 jours 41M18x1,528417.512

3.81 €

1 4 jours 41M20x1,528417.512

3.85 €

1 4 jours 41M22x1,528417.512

4.18 €

1 4 jours 47G3/43351712

4.93 €

1 4 jours 52G13852012

6.27 €

1 4 jours 63G1 1/25552313.5

6.00 €

1 4 jours 63G1 1/44952313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme B

Assistance technique