Vis de purge avec clapet anti-retour (28038)

Vis de purge avec clapet anti-retour (28038)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Pression d’ouverture : 0,20 – 0,25 bar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28038-30012
28038-30014
28038-30038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage

3.34 €

1 4 jours G1/2

2.91 €

1 4 jours G1/4

3.09 €

1 4 jours G3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique D=diamètre extérieur(mm) 30 L(mm) 21
L1(mm) 10

Assistance technique