Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28034-236038 |
28034-2361615 |
28034-241012 |
28034-2411815 |
28034-2412015 |
28034-2412215 |
28034-247034 |
28034-252100 |
28034-263112 |
28034-263114 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | 4 jours | 36 | G3/8 | 23 | 17 | 11 | ||
2.54 € | 1 | 4 jours | 36 | M16x1,5 | 23 | 17 | 11 | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | 41 | G1/2 | 28 | 18 | 12 | ||
2.79 € | 1 | 4 jours | 41 | M18x1,5 | 28 | 17.5 | 12 | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | 41 | M20x1,5 | 28 | 17.5 | 12 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 41 | M22x1,5 | 28 | 17.5 | 12 | ||
3.24 € | 1 | 4 jours | 47 | G3/4 | 33 | 17 | 12 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 52 | G1 | 38 | 20 | 12 | ||
5.35 € | 1 | 4 jours | 63 | G1 1/2 | 55 | 23 | 13.5 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | 63 | G1 1/4 | 49 | 23 | 13 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles