Bouchons à vis, forme B, avec symbole de remplissage et trou de ventilation (28030)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28030-220014
28030-220038
28030-2201415
28030-2201615
28030-228012
28030-2281815
28030-2282015
28030-2282215
28030-231034
28030-239100
28030-249114
28030-255112
28030-268200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)

0.66 €

1 4 jours 20G1/499

0.72 €

1 4 jours 20.5G3/8910

0.66 €

1 4 jours 20M14X1,599

0.75 €

1 4 jours 20M16X1,5910

0.84 €

1 4 jours 28G1/210.510.5

0.75 €

1 4 jours 28M18X1,510.510

0.84 €

1 4 jours 28M20X1,510.510

0.87 €

1 4 jours 28M22X1,510.510

1.23 €

1 4 jours 31G3/41211

1.60 €

1 4 jours 39G11212

2.40 €

1 4 jours 49G1 1/41313.5

3.02 €

1 4 jours 55G1 1/214.714.5

4.39 €

1 4 jours 68.5G21516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme B

Assistance technique