Bouchons à vis, forme A, avec symbole de remplissage (28030)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28030-120014
28030-120038
28030-1201415
28030-1201615
28030-128012
28030-1281815
28030-1282015
28030-1282215
28030-131034
28030-139100
28030-149114
28030-155112
28030-168200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)

0.58 €

1 4 jours 20G1/499

0.68 €

1 4 jours 20.5G3/8910

0.58 €

1 4 jours 20M14X1,599

0.68 €

1 4 jours 20M16X1,5910

0.81 €

1 4 jours 28G1/210.510.5

0.72 €

1 4 jours 28M18X1,510.510

0.81 €

1 4 jours 28M20X1,510.510

0.81 €

1 4 jours 28M22X1,510.510

1.12 €

1 4 jours 31G3/41211

1.56 €

1 4 jours 39G11212

2.28 €

1 4 jours 49G1 1/41313.5

2.54 €

1 4 jours 55G1 1/214.714.5

4.28 €

1 4 jours 68.5G21516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme A

Assistance technique