Bouchons à vis, forme A, avec symbole de remplissage (28028)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28028-119014
28028-1191415
28028-1211615
28028-122038
28028-1261815
28028-128012
28028-1282015
28028-1282215
28028-134034
28028-142100
28028-151114
28028-1524015
28028-158112
28028-174200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

0.58 €

1 4 jours 19.5G1/479175

0.58 €

1 4 jours 19.5M14X1,579175

0.68 €

1 4 jours 21M16X1,57.510186

0.68 €

1 4 jours 22G3/87.510188

0.72 €

1 4 jours 26M18X1,57.510217

0.81 €

1 4 jours 28G1/27.511249

0.81 €

1 4 jours 28M20X1,5810248

0.81 €

1 4 jours 28M22X1,58112410

1.12 €

1 4 jours 34G3/49113011

1.56 €

1 4 jours 42G110.51235-

2.28 €

1 4 jours 51G1 1/41213.542-

2.04 €

1 4 jours 52M40X1,5101342-

2.54 €

1 4 jours 58G1 1/21014.550-

4.28 €

1 4 jours 74G213.51664-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme A

Assistance technique