Bouchons à vis en aluminium avec aimant (28026)

Bouchons à vis en aluminium avec aimant (28026)
· Le montage à proximité du sol évite des détériorations des composants mécaniques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28026-21014
28026-24038
28026-30012
28026-36034
28026-42100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

3.19 €

1 4 jours 21G1/45710619

4.58 €

1 4 jours 24.5G3/88710722

4.75 €

1 4 jours 30G1/210810727

8.06 €

1 4 jours 36.5G3/413810734

10.92 €

1 4 jours 42.5G113814740

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface brillant

Assistance technique