Bouchons enfichables, forme C, avec évent et filtre à air (28022)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28022-33018
28022-33020
28022-33026
28022-33030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S minimum
(mm)

1.95 €

1 4 jours 1823148

2.19 €

1 4 jours 202415.58

2.54 €

1 4 jours 263016.59.5

3.30 €

1 4 jours 3034179.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme C
D=diamètre extérieur(mm) 30 L(mm) 14 Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1

Assistance technique