Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 1 | 4 jours | 15 | M10X1 | 12 | 8 | 5 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 15 | G1/8 | 13 | 9 | 4 | ||
1.92 € | 1 | 4 jours | 17 | M12X1,5 | 16 | 10 | 6 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 19 | G1/4 | 16 | 11 | 6 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | 19 | M14X1,5 | 16 | 10 | 6 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 22 | G3/8 | 17 | 11 | 6 | ||
1.85 € | 1 | 4 jours | 22 | M16X1,5 | 16 | 10 | 6 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | 25 | M18X1,5 | 17 | 11 | 8 | ||
2.62 € | 1 | 4 jours | 27 | G1/2 | 20 | 14 | 8 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | 27 | M20X1,5 | 18 | 12 | 8 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | 28 | M22X1,5 | 18 | 12 | 10 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | 32 | G3/4 | 20 | 14 | 12 | ||
3.67 € | 1 | 4 jours | 32 | M26X1,5 | 20 | 13.5 | 12 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 32 | M27X2 | 20 | 13.5 | 12 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 40 | G1 | 22 | 16 | 12 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | 40 | M33X2 | 21 | 15 | 17 | ||
12.99 € | 1 | 4 jours | 50 | G1 1/4 | 25 | 18 | 12 | ||
13.88 € | 1 | 4 jours | 50 | M42X2 | 24 | 17 | 22 | ||
17.58 € | 1 | 4 jours | 55 | G1 1/2 | 24 | 17 | 24 | ||
24.84 € | 1 | 4 jours | 55 | M48X2 | 24 | 17 | 24 |
Loading...
Matériau | Acier | Corps de finition de surface | brillant |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles