Bouchons à vis (28020)

Bouchons à vis (28020)
· Température en fonctionnement continu 100 °C

· Température d’utilisation à court terme 120 °C

· Renforcé der fibres de verre

· Sur demande : joints toriques et matériaux avec une résistance supérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28020-18014
28020-201415
28020-22038
28020-221615
28020-261815
28020-28012
28020-282015
28020-282215
28020-35034
28020-352615
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

0.58 €

1 4 jours 18.2G1/42.5863

0.58 €

1 4 jours 20M14X1,52.5863

0.68 €

1 4 jours 22.5G3/83.510.586

0.68 €

1 4 jours 22.5M16X1,53.51186

0.72 €

1 4 jours 26M18X1,5310107

0.81 €

1 4 jours 28.5G1/23.510.5108

0.81 €

1 4 jours 28.5M20X1,5311107

0.81 €

1 4 jours 28.5M22X1,53.510.5107

1.12 €

1 4 jours 35G3/4410.51210

1.12 €

1 4 jours 35M26X1,53121210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir

Assistance technique